DOCA0189ES–05

Montaje del par de contactores de conmutación

Siga este procedimiento para montar un par de contactores de conmutación con el bloqueo mecánico LA9G970 en la placa.

  1. Perfore ocho orificios en la placa según las dimensiones.

    • LC1G115-500 - Diámetro máximo del orificio: 6 mm (0,23 in)

    • LC1G630-800 - Diámetro máximo del orificio: 9 mm (0,35 in)

    NOTA: Para simplificar el montaje, descargue las plantillas de perforación JYT1902701 en el sitio web www.se.com.
     

    LC1G115-225

    LC1G265-500

    LC1G630-800

     

    3P

    4P

    3P

    4P

    3P

    4P

    G

    35 mm (1,38 in)

    70 mm (2,75 in)

    45 mm (1,77 in)

    90 mm (3,54 in)

    70 mm (2,75 in)

    140 mm (5,51 in)

    J

    166 mm (6,53 in)

    166 mm (6,53 in)

    187 mm (7,36 in)

    187 mm (7,36 in)

    242 mm (9,52 in)

    242 mm (9,52 in)

    X

    92,7 mm (3,65 in)

    92,7 mm (3,65 in)

    115 mm (4,53 in)

    115 mm (4,53 in)

    160 mm (6,30 in)

    160 mm (6,30 in)

  2. Retire la pieza de plástico en el lado del contactor donde se colocará el bloqueo mecánico.

  3. Deseche la pieza de plástico en el recipiente.

  4. Introduzca las láminas de metal en los orificios de cada contactor.

  5. Monte cada contactor en la placa.

  6. Monte el bloqueo mecánico según la clasificación de los contactores.

     

    LC1G115-225

    LC1G265-500

    LC1G630-800

    -

    -

  7. Introduzca el bloqueo mecánico entre los dos contactores de las láminas de metal.

  8. Apriete los dos tornillos al par correspondiente para fijar el bloqueo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?