Categorías de utilización
Los contactores están diseñados para cambiar las cargas de CA o CC. Las normas IEC 60947-4-1 y UL 60947-4-1 definen las categorías de utilización de un contactor .
La tabla siguiente define las categorías de uso de CA:
|
Término |
Definición |
|---|---|
|
CA-1 |
Cargas no inductivas o poco inductivas, hornos de resistencia |
|
CA-2 |
Motores de anillos elásticos: puesta en marcha, apagado |
|
CA-3 |
Motores de jaula de ardilla: puesta en marcha, apagado de los motores durante el funcionamiento, inversión |
|
CA-3e |
Motores de jaula de ardilla con corriente de rotor bloqueada más elevada: puesta en marcha, apagado de los motores durante el funcionamiento, inversión |
|
CA-4 |
Motores en jaula de ardilla: puesta en marcha, conexión, arranque y parada de alta frecuencia |
|
CA-5a |
Interrupción de los controles de la lámpara de descarga eléctrica |
|
CA-5b |
Interrupción de lámparas incandescentes |
|
CA-6a |
Interrupción de transformadores |
|
CA-6b |
Interrupción de bancos de condensadores |
|
CA-7a |
Cargas poco inductivas en electrodomésticos y aplicaciones similares |
|
CA-7b |
Cargas de motor para aplicaciones domésticas |
|
CA-8a |
Control del motor en el compresor de refrigerante hermético con restablecimiento manual de las liberaciones de sobrecarga |
|
CA-8b |
Control del motor en el compresor de refrigerante hermético con restablecimiento automático de las liberaciones de sobrecarga |
La tabla siguiente define las categorías de uso de CC:
|
Término |
Definición |
|---|---|
|
CC-1 |
Cargas no inductivas o poco inductivas |
|
CC-3 |
Motores de derivación: puesta en marcha, conexión, arranque y parada de alta frecuencia, ruptura dinámica de motores de CC |
|
CC-5 |
Motores de serie: puesta en marcha, conexión, arranque y parada de alta frecuencia, ruptura dinámica de motores de CC |