Características del cableado del contactor
En la tabla siguiente se indican las características de cableado de los bloques de entrada de los contactores avanzados y estándar:
|
Tipo de cable |
Longitud de pelado |
Número de conductores |
Sección |
|
|---|---|---|---|---|
|
Cable rígido |
12 mm (0,47 in) |
1 conductor sin extremo de cable |
0,2-2,5 mm² (26-14 AWG) |
|
|
2 conductores con manguito doble compatible |
0,5-1,0 mm² (20-18 AWG) |
|||
|
Cable flexible |
12 mm (0,47 in) |
1 conductor con extremo de cable o manguito compatible |
0,25-2,5 mm² |
|
|
2 conductores con manguito doble compatible |
0,5-1,0 mm² (20-18 AWG) |
|||
|
No utilice cables flexibles sin extremo de cable o manguito. |
||||
Si desea ver los esquemas eléctricos del contactor, consulte Modo de control