Conexión con barras
Descripción general
Se pueden utilizar barras para conectar los contactores y relés de sobrecarga . Debe proporcionarlas el instalador. Las barras se pueden instalar encima o debajo de los contactores y relés de sobrecarga .
Dimensiones
| Contactor |
Relé de sobrecarga |
A |
B |
C |
Ø |
|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
LR9G115-225 |
≤25 mm (≤0,98 in) |
≤10 mm (≤0,39 in) |
≤6 mm (≤0,24 in) |
9 mm (0,35 in) |
|
LC1G265-500 |
LR9G500 |
≤32 mm (≤1,26 in) |
≤15 mm (≤0,59 in) |
3 mm ≤...≤10 mm (0,12 in ≤...≤0,39 in) |
10,6 mm (0,41 in) |
|
LC1G630-800 |
LR9G630 |
≤50 mm (≤1,96 in) |
≤15 mm (≤0,59 in) |
3 mm ≤...≤10 mm (0,12 in ≤...≤0,39 in) |
13 mm (0,51 in) |