Disipación térmica
Esta sección describe las características de disipación térmica para los contactores, los módulos de control y los relés de sobrecarga térmica.
Líneas de alimentación principales en los Contactores
|
Contactor |
Disipación de energía por polo a corriente máxima con carga CA-1 |
Disipación de energía por polo a corriente máxima con carga CA-3/CA-3e |
|---|---|---|
|
LC1G115 |
9 W |
2 W |
|
LC1G150 |
11 W |
3 W |
|
LC1G185 |
14 W |
5 W |
|
LC1G225 |
16 W |
8 W |
|
LC1G265 |
40 W |
19 W |
|
LC1G330 |
52 W |
29 W |
|
LC1G400 |
61 W |
32 W |
|
LC1G500 |
98 W |
50 W |
|
LC1G630 |
88 W |
32 W |
|
LC1G800 |
88 W |
51 W |
Módulos de control en losContactores
|
Contactor |
Disipación de calor para módulo de control estándar |
Disipación de calor para módulo de control avanzado |
|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
5-6 W |
4-5 W |
|
LC1G225-330 |
6-7 W |
5-6 W |
|
LC1G400-500 |
6-7 W |
5-6 W |
|
LC1G630-800 |
6-7 W |
5-6 W |
Relés de sobrecarga
|
Relé de sobrecarga |
Disipación de calor máxima en Ir máx. |
|---|---|
|
LR9G115 |
1 W |
|
LR9G225 |
3 W |
|
LR9G500 |
5 W |
|
LR9G630 |
8 W |