Protecciones terminales
ADVERTENCIA |
|---|
|
Riesgo de destello entre polaridades
Deben instalarse protecciones de terminales si la tensión
de red es mayor o igual que 690 V CA.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
Descripción general
Las protecciones terminales pueden instalarse en las partes superior e inferior de los terminales de alimentación de los contactores avanzados y estándar o los relés de sobrecarga para proporcionar protección IP20. Una protección terminal consta de dos cubiertas:
-
Cubierta delantera
-
Cubierta trasera
Las protecciones terminales deben pedirse por separado. La tabla siguiente recopila las referencias comerciales de las protecciones terminales. Con cada referencia comercial se suministra una protección terminal, que se debe instalar en los terminales de alimentación superiores o inferiores:
|
Contactor |
Relé de sobrecarga |
Número de polos |
Protección terminal |
|
LC1G115-225 |
LR9G115-225 |
3P |
LA9G3701 |
|
LC1G115-225 |
- |
4P |
LA9G4701 |
|
LC1G265-500 |
LR9G500 |
3P |
LA9G3702 |
|
LC1G265-500 |
- |
4P |
LA9G4702 |
|
LC1G630-800 |
LR9G630 |
3P |
LA9G3703 |
|
LC1G630-800 |
- |
4P |
LA9G4703 |
Compatibilidad
Las protecciones terminales se pueden instalar en:
-
Contactores avanzados y estándar
-
Relés de sobrecarga
-
Conexiones de alimentación superiores e inferiores conectadas con:
-
Barras o lengüetas
-
Barras de acoplamiento
-
Dimensiones globales
En la tabla siguiente se indican las dimensiones y otras características técnicas de la protección terminal:
|
Contactor avanzado |
Número de polos |
W |
D |
H |
H0 |
H1 |
|
LC1G115-225 |
3P |
105,1 mm (4,13 in) |
98,5 mm |
364 mm |
63,5 mm |
80,5 mm |
|
4P |
140,7 mm (5,53 in) |
98,5 mm |
364 mm |
63,5 mm |
80,5 mm |
|
|
LC1G265-500 |
3P |
140 mm (5,51 in) |
121,5 mm |
424 mm |
79,5 mm |
96,5 mm |
|
4P |
185 mm (7,28 in) |
121,5 mm |
424 mm |
79,5 mm |
96,5 mm |
|
|
LC1G630-800 |
3P |
210,6 mm (8,29 in) |
163,5 mm |
526,8 mm |
81,75 mm |
115 mm |
|
4P |
280,6 mm (11,05 in) |
163,5 mm |
526,8 mm |
81,75 mm |
115 mm |
|
Contactor estándar |
Número de polos |
W |
D |
H |
H0 |
H1 |
|
LC1G115-225 |
3P |
105,1 mm (4,13 in) |
98,5 mm |
302 mm |
63,5 mm |
80,5 mm |
|
4P |
140,7 mm (5,53 in) |
98,5 mm |
302 mm |
63,5 mm |
80,5 mm |
|
|
LC1G265-500 |
3P |
140 mm (5,51 in) |
121,5 mm |
359 mm |
79,5 mm |
96,5 mm |
|
4P |
185 mm (7,28 in) |
121,5 mm |
359 mm |
79,5 mm |
96,5 mm |
|
|
LC1G630-800 |
3P |
210,6 mm (8,29 in) |
163,5 mm |
422,3 mm |
81,75 mm |
115 mm |
|
4P |
280,6 mm (11,05 in) |
163,5 mm |
422,3 mm |
81,75 mm |
115 mm |
ADVERTENCIA