DOCA0189ES–05

Separador de fases


ADVERTENCIA
RIESGO DE DESTELLO ENTRE POLARIDADES
Deben instalarse barreras interfásicas si la tensión de red es igual o superior a 690 V CA.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Descripción general

Los separadores de fases se instalan entre los terminales de alimentación del contactor o relé de sobrecarga para proporcionar un aislamiento interfásico de 1000 V CA. Pueden instalarse encima o debajo del contactor o relé de sobrecarga:

  • LA9G3801: 2 separadores de fases.

  • LA9G4801: 3 separadores de fases.

Los separadores de fases son compatibles con los accesorios para conexiones de alimentación, excepto los espaciadores grandes. Los separadores de fases LA9G3803 o LA9G4803 se suministran con los espaciadores grandes (consulte Espaciadores grandes).

Contactor

Número de polos

Separador de fases

LC1G115-800

3P

LA9G3801

4P

LA9G4801

NOTA: Solo se pueden montar los separadores de fases o las protecciones terminales. Los separadores de fases o las protecciones terminales son obligatorios para la tensión de funcionamiento, Ue ≥690 V.

Dimensiones globales

En la tabla siguiente se indican las dimensiones y otras características técnicas del separador de fases:

Contactor

Número de polos

W0

H0

D0

D1

LC1G115-225

3P

35 mm (1,37 in)

110 mm (4,33 in)

0 mm (0 in)

116,2 mm (4,57 in)

4P

70 mm (2,75 in)

110 mm (4,33 in)

0 mm (0 in)

116,2 mm (4,57 in)

LC1G265-500

3P

35 mm (1,37 in)

110 mm (4,33 in)

32 mm (1,25 in)

113 mm (4,44 in)

4P

70 mm (2,75 in)

110 mm (4,33 in)

0 mm (0 in)

116,2 mm (4,57 in)

LC1G630-800

3P

35 mm (1,37 in)

110 mm (4,33 in)

32 mm (1,25 in)

113 mm (4,44 in)

4P

70 mm (2,75 in)

110 mm (4,33 in)

0 mm (0 in)

116,2 mm (4,57 in)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.