Características ambientales
ADVERTENCIA |
|---|
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Instale y utilice los contactores
conforme a las condiciones descritas en la tabla
de características ambientales.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
Contactores para aplicaciones generales TeSys Giga
En la tabla siguiente se enumeran las características ambientales de los contactores avanzados y estándar para aplicaciones generales:
|
Características ambientales |
LC1G115-225 |
LC1G265-500 |
LC1G630-800 |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Tensión nominal de aislamiento (Ui) |
1000 V |
||||
|
Categoría de sobretensión |
III |
||||
|
Grado de contaminación |
3 |
||||
|
Circuito eléctrico nominal respaldado por impulsos |
8 kV |
||||
|
Conforme a las normas |
|
||||
|
Certificaciones de productos |
|
||||
|
Grado de protección (conforme a IEC 60529 y VDE 0106) |
IP 2X con protecciones terminales TeSys Giga. |
||||
|
Resistencia climática |
Conforme a IACS E10 |
||||
|
Temperatura ambiente alrededor del contactor Giga |
Almacenamiento |
De -60 a +80 °C (-76 a 176 F) |
|||
|
Funcionamiento |
De -25 a +60 °C (-13 a 140 °F) |
||||
|
Permisible en Uc |
De -40 a +70 °C (-40 a 158 °F) |
||||
|
Altitud máxima de funcionamiento (sin reducción de potencia) |
3000 m (9850 ft) |
||||
|
Resistencia a los golpes de 1/2 onda sinusoidal = 11 ms (conforme a IEC 60068-2-27) |
contactor abierto |
10 gn |
|||
|
contactor cerrado |
15 gn |
||||
|
Resistencia a las vibraciones de 5 a 300 Hz (conforme a IEC 60068-2-6) |
contactor abierto |
2 gn |
|||
|
contactor cerrado |
4 gn |
||||
Contactores para aplicaciones ferroviarias TeSys Giga
En la tabla siguiente se enumeran las características ambientales de los contactores estándar para aplicaciones ferroviarias:
|
Características ambientales |
LC1G115-225EHES207N LC1G1154-2254EHES207N |
LC1G265-500EHES207N LC1G2654-5004EHES207N |
LC1G630-800EHES207N LC1G6304-8004EHES207N |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Número de polos |
3 o 4 |
3 o 4 |
3 o 4 |
||
|
Tensión nominal de aislamiento (Ui) |
1000 V |
||||
|
Categoría de sobretensión |
III |
||||
|
Grado de contaminación |
3 |
||||
|
Circuito eléctrico nominal respaldado por impulsos |
8 kV |
||||
|
Conforme a las normas |
|
||||
|
Tensión de bobina |
De 48 a 130 V CA/V CC |
||||
|
Certificaciones de productos |
cULus, CCC, certificación CB, marcado CE, marcado UKCA |
||||
|
Grado de protección (conforme a IEC 60529 y VDE 0106) |
IP 2X con protecciones terminales TeSys Giga. |
||||
|
Resistencia climática |
Conforme a IACS E10 |
||||
|
Temperatura ambiente alrededor del contactor Giga |
Almacenamiento |
De -60 a +80 °C (-76 a 176 F) |
|||
|
Funcionamiento |
De -25 a +60 °C (-13 a 140 °F) |
||||
|
Permisible en Uc |
De -40 a +70 °C (-40 a 158 °F) |
||||
|
Altitud máxima de funcionamiento (sin reducción de potencia) |
3000 m (9850 ft) |
||||
|
Resistencia a los golpes de 1/2 onda sinusoidal = 11 ms (conforme a IEC 60068-2-27) |
contactor abierto |
10 gn |
|||
|
contactor cerrado |
15 gn |
||||
|
Resistencia a las vibraciones de 5 a 300 Hz (conforme a IEC 60068-2-6) |
contactor abierto |
2 gn |
|||
|
contactor cerrado |
4 gn |
||||
ADVERTENCIA