Montaje del relé de sobrecarga electrónica TeSys Giga en la placa
-
Perfore cuatro orificios en la placa según las dimensiones indicadas.
-
LR9G115-500 - Diámetro máximo del orificio: 6 mm (0,23 in)
-
LR9G630 - Diámetro máximo del orificio: 9 mm (0,35 in)
-
-
Utilice los dos tornillos cortos (A) para fijar la parte superior del relé de sobrecarga y apriételos con un destornillador PZ2 al par correspondiente.
NOTA: Si hay tornillos cortos, inserte el destornillador por los orificios de los terminales de alimentación para apretarlos. -
Utilice los dos tornillos largos (B) para fijar la parte inferior del relé de sobrecarga y apriételos al par correspondiente
-
Coloque el adaptador de separación de fases en el relé de sobrecarga desde la parte superior.
-
Empuje el adaptador hacia dentro para bloquearlo hasta escuchar un clic.
|
Relé de sobrecarga |
G1 |
G2 |
J |
Tornillos |
|---|---|---|---|---|
|
LR9G115-225 |
70 mm (2,75 in) |
35 mm (1,38 in) |
80,10 mm (3,14 in) |
M5 |
|
LR9G500 |
119 mm (4,70 in) |
45 mm (1,8 in) |
68,25 mm (2,75 in) |
M5 |
|
LR9G630 |
186 mm (7,30 in) |
70 mm (2,75 in) |
96,10 mm (3,80 in) |
M8 |