Reinstalación del contactor con memoria de cable
- Introduzca el bloque del contactor en la carcasa del contactor.
- Apriete los cuatro tornillos que fijan el bloque del contactor en la carcasa del contactor con una llave Allen al par correspondiente.
- Apriete la conexión de alimentación interna al par correspondiente.
- Vuelva a colocar la cubierta de conexión de alimentación interna.
- Vuelva a colocar los bloques de los terminales de control.
- Apriete los bloques de los terminales de control al par correspondiente.
- Vuelva a colocar los módulos de contactos auxiliares.
- Vuelva a colocar el enclavamiento mecánico si es necesario.
| Contactor |
Herramienta |
Longitud de la llave Allen (L) |
Par |
Tornillos |
|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
Llave Allen |
≥ 95 mm (≥ 3,74 in) |
1,5 ± 0,5 N•m (13,2 ± 4,42 lb-in) |
M4 |
|
LC1G265-500 |
Llave Allen |
≥ 115 mm (≥ 4,52 in) |
1,5 ± 0,5 N•m (13,2 ± 4,42 lb-in) |
M4 |
|
LC1G630-800 |
Llave Allen |
≥ 115 mm (≥ 4,52 in) |
3 ± 0,3 N•m (26,5 ± 2,65 lb-in) |
M6 |
| Contactor |
Herramienta |
Par |
Tornillos |
|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
Llave Allen |
18 ± 1,8 N•m (159 ± 15,9 lb-in) |
M8 |
|
LC1G265-500 |
Hexágono interior |
35 ± 3,5 N•m (310 ± 31 lb-in) |
M10 |
|
LC1G630-800 |
Hexágono interior |
58 ± 5,8 N•m (513 ± 51,3 lb-in) |
M12 |