DOCA0189ES–05

Adaptadores de terminales para conector de caja

Descripción general

Los adaptadores de terminales para conectores de caja se utilizan en los contactores para conectar conectores de caja.

Los adaptadores de terminales se atornillan en el contactor mediante los tornillos suministrados con el contactor.

Los tornillos suministrados con los adaptadores de terminales se utilizan para atornillar los conectores de caja a los adaptadores de terminales.

En la siguiente tabla se proporciona la lista de adaptadores de terminales que se utilizan con los contactores:

Contactor

Número de polos

Adaptadores de terminales para conexión de caja

LC1G115-225

3P

LA9G3711

 
 

4P

LA9G4711

LC1G265-500

3P

LA9G3712

 
 

4P

LA9G4712

LC1G630-800

3P

LA9G3714

 

4P

LA9G4714

Dimensiones

Contactor avanzado

 Número de polos

X

Y

W0

W1

H0

H1

D0

D1

LC1G115-225

3P

52,5 mm
(2,07 in)

35 mm
(1,38 in)

94 mm
(3,7 in)

140 mm
(5,51 in)

44,3 mm
(1,74 in)

56,5 mm
(2,22 in)

67 mm
(2,64 in)

70 mm
(2,75 in)

4P

52,5 mm
(2,07 in)

35mm
(1,38 in)

159 mm
(6,26 in)

192,5 mm
(7,58 in)

52,5 mm
(2,07 in)

64,5 mm
(2,54 in)

67 mm
(2,64 in)

70 mm
(2,75 in)

LC1G265-330

3P

70 mm
(2,75 in)

29,4 mm
(1,16 in)

120 mm
(4,72 in)

169,4 mm
(6,67 in)

43,25 mm
(1,7 in)

55,75 mm
(2,19 in)

79 mm
(3,11 in)

85 mm
(3,35 in)

4P

70 mm
(2,75 in)

29,4 mm
(1,16 in)

120 mm
(4,72 in)

214,4 mm
(8,44 in)

43,25 mm
(1,7 in)

55,75 mm
(2,19 in)

79 mm
(3,11 in)

85 mm
(3,35 in)

LC1G400

3P

70 mm
(2,75 in)

29,4 mm
(1,16 in)

120 mm
(4,72 in)

169,4 mm
(6,67 in)

43,25 mm
(1,7 in)

55,75 mm
(2,19 in)

79 mm
(3,11 in)

85 mm
(3,35 in)

4P

70 mm
(2,75 in)

29,4 mm
(1,16 in)

165 mm
(6,5 in)

214,4 mm
(8,44 in)

43,25 mm
(1,7 in)

55,75 mm
(2,19 in)

79 mm
(3,11 in)

85 mm
(3,35 in)

LC1G500

3P

70 mm
(2,75 in)

29,4 mm
(1,16 in)

165 mm
(6,5 in)

169,4 mm
(6,67 in)

43,25 mm
(1,7 in)

55,75 mm
(2,19 in)

79 mm
(3,11 in)

85 mm
(3,35 in)

4P

70 mm
(2,75 in)

29,4 mm
(1,16 in)

165 mm
(6,5 in)

214,4 mm
(8,44 in)

43,25 mm
(1,7 in)

55,75 mm
(2,19 in)

79 mm
(3,11 in)

85 mm
(3,35 in)

LC1G630-800

3P

95,5 mm
(3,76 in)

29 mm
(1,14 in)

188 mm
(7,4 in)

244 mm
(9,6 in)

67,9 mm
(2,67 in)

94,71 mm
(3,73 in)

107 mm
(4,21 in)

115 mm
(4,53 in)

4P

87 mm
(3,42 in)

29 mm
(1,14 in)

258 mm
(10,16 in)

314 mm
(12,36 in)

67,9 mm
(2,67 in)

94,71 mm
(3,73 in)

107 mm
(4,21 in)

115 mm
(4,53 in)

Contactor estándar

 Número de polos

X

Y

W0

W1

H0

H1

D0

D1

LC1G115-225

3P

52,5 mm
(2,07 in)

35 mm
(1,38 in)

88 mm
(3,46 in)

140 mm
(5,51 in)

44,3 mm
(1,74 in)

56,5 mm
(2,22 in)

70 mm
(2,75 in)

73 mm
(2,87 in)

4P

52,5 mm
(2,07 in)

35 mm
(1,38 in)

123 mm
(4,84 in)

192,5 mm
(7,58 in)

52,5 mm
(2,07 in)

64,5 mm
(2,54 in)

70 mm
(2,75 in)

73 mm
(2,87 in)

LC1G265-330

3P

70 mm
(2,75 in)

29,4 mm
(1,16 in)

120 mm
(4,72 in)

169,4 mm
(6,67 in)

43,25 mm
(1,7 in)

55,75 mm
(2,19 in)

82 mm
(3,23 in)

88 mm
(3,46 in)

4P

70 mm
(2,75 in)

29,4 mm
(1,16 in)

165 mm
(6,5 in)

214,4 mm
(8,44 in)

43,25 mm
(1,7 in)

55,75 mm
(2,19 in)

83 mm
(3,27 in)

89 mm
(3,5 in)

LC1G400

3P

70 mm
(2,75 in)

29,4 mm
(1,16 in)

120 mm
(4,72 in)

169,4 mm
(6,67 in)

43,25 mm
(1,7 in)

55,75 mm
(2,19 in)

84 mm
(3,3 in)

90 mm
(3,54 in)

4P

70 mm
(2,75 in)

29,4 mm
(1,16 in)

165 mm
(6,5 in)

214,4 mm
(8,44 in)

43,25 mm
(1,7 in)

55,75 mm
(2,19 in)

82 mm
(3,23 in)

88 mm
(3,46 in)

LC1G500

3P

70 mm
(2,75 in)

29,4 mm
(1,16 in)

120 mm
(4,72 in)

169,4 mm
(6,67 in)

43,25 mm
(1,7 in)

55,75 mm
(2,19 in)

83 mm
(3,27 in)

89 mm
(3,5 in)

4P

70 mm
(2,75 in)

29,4 mm
(1,16 in)

165 mm
(6,5 in)

214,4 mm
(8,44 in)

43,25 mm
(1,7 in)

55,75 mm
(2,19 in)

84 mm
(3,3 in)

90 mm
(3,54 in)

LC1G630-800

3P

95,5 mm
(3,76 in)

29 mm
(1,14 in)

188 mm
(7,4 in)

244 mm
(9,6 in)

67,9 mm
(2,67 in)

94,71 mm
(3,73 in)

113 mm
(4,45 in)

121 mm
(4,76 in)

4P

87 mm
(3,42 in)

29 mm
(1,14 in)

258 mm
(10,16 in)

314 mm
(12,36 in)

67,9 mm
(2,67 in)

94,71 mm
(3,73 in)

113 mm
(4,45 in)

121 mm
(4,76 in)

Para obtener las instrucciones de instalación de los accesorios de conexión de alimentación, consulte Instalación de los accesorios para conexiones de alimentación.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.