Características del cableado
|
Tipo de cable |
Longitud de pelado |
Número de conductores |
Sección |
|
|---|---|---|---|---|
|
Cable rígido sin extremo de cable |
12 mm (0,47 in) |
1 conductor |
0,75-2,5 mm² (18-14 AWG) |
|
|
2 conductores |
||||
|
Cable flexible con extremo de cable compatible |
10 mm (0,40 in) |
1 conductor |
0,75-2,5 mm² (18-14 AWG) |
|
|
2 conductores |
||||
|
Cable flexible con manguito compatible |
10 mm (0,40 in) |
1 conductor |
||
|
2 conductores |
0,75-2,5 mm² (18-14 AWG) |
|||