Clasificaciones de corriente de cortocircuito (SCCR)
Para uso en Norteamérica conforme a las normas UL y CSA.
Tamaño mínimo del recinto
|
Dispositivo TeSys Giga |
Tamaño mínimo del recinto |
|
|---|---|---|
|
Contactor |
LC1G115 |
20 x 12 x 8 in |
|
LC1G150 |
20 x 12 x 8 in |
|
|
LC1G185 |
20 x 12 x 8 in |
|
|
LC1G225 |
24 x 20 x 8 in |
|
|
LC1G265 |
24 x 12 x 10 in |
|
|
LC1G330 |
24 x 12 x 10 in |
|
|
LC1G400 |
24 x 12 x 10 in |
|
|
LC1G500 |
36 x 24 x 10 in |
|
|
LC1G630 |
48 x 36 x 12 in |
|
|
LC1G800 |
48 x 36 x 12 in |
|
|
Relé de sobrecarga |
LR9G115 |
14 x 8 x 6 in |
|
LR9G225 |
14 x 8 x 6 in |
|
|
LR9G500 |
16 x 10 x 6 in |
|
|
LR9G630 |
20 x 16 x 10 in |
|
SCCR para contactores de 600 V
|
Contactor |
Tamaño del interruptor automático |
Tensión |
Defecto estándar SCCR |
Defecto alto |
|---|---|---|---|---|
|
LC1G115 |
300 A |
600 V |
10 kA |
50 kA |
|
LC1G150 |
300 A |
600 V |
10 kA |
50 kA |
|
LC1G185 |
300 A |
600 V |
10 kA |
50 kA |
|
LC1G225 |
400 A |
600 V |
10 kA |
50 kA |
|
LC1G265 |
500 A |
600 V |
10 kA |
50 kA |
|
LC1G330 |
600 A |
600 V |
18 kA |
50 kA |
|
LC1G400 |
600 A |
600 V |
18 kA |
50 kA |
|
LC1G500 |
600 A |
600 V |
30 kA |
50 kA |
SCCR para contactores de 480 V
|
Contactor |
Tamaño del interruptor automático |
Tensión |
Defecto estándar SCCR |
Defecto alto |
|---|---|---|---|---|
|
LC1G115 |
300 A |
480 V |
10 kA |
100 kA |
|
LC1G150 |
300 A |
480 V |
10 kA |
100 kA |
|
LC1G185 |
300 A |
480 V |
10 kA |
100 kA |
|
LC1G225 |
400 A |
480 V |
10 kA |
100 kA |
|
LC1G265 |
500 A |
480 V |
10 kA |
100 kA |
|
LC1G330 |
600 A |
480 V |
18 kA |
100 kA |
|
LC1G400 |
700 A |
480 V |
18 kA |
65 kA |
|
LC1G500 |
600 A |
480 V |
30 kA |
65 kA |
|
LC1G630 |
1000 A |
480 V |
42 kA |
100 kA |
|
LC1G800 |
1200 A |
480 V |
42 kA |
100 kA |
SCCR para relés de sobrecarga
|
Relé de sobrecarga |
Tamaño del interruptor automático |
Tensión |
Defecto estándar SCCR |
Defecto alto |
|---|---|---|---|---|
|
LR9G115 |
225 A |
600 V |
10 kA |
100 kA |
|
LR9G225 |
400 A |
600 V |
18 kA |
100 kA |
|
LR9G500 |
600 A |
600 V |
30 kA |
100 kA |
|
LR9G630 |
1000 A |
480 V |
42 kA |
100 kA |