Dimensiones
En esta sección se describen las dimensiones de losContactores TeSys Control-Giga y Relés de sobrecarga electrónica Protect-Giga TeSys . Las dimensiones se proporcionan en milímetros y pulgadas.
Contactores de tres polos avanzados
|
Etiquetas |
LC1G115-225 |
LC1G265-330 |
LC1G400 |
LC1G500 |
LC1G630-800 |
|---|---|---|---|---|---|
|
a |
108 mm (4,25 in) |
140 mm (5,51 in) |
140 mm (5,51 in) |
140 mm (5,51 in) |
211 mm (8,31 in) |
|
a’ |
128 mm (5,03 in) |
160 mm (6,29 in) |
160 mm (6,29 in) |
160 mm (6,29 in) |
211 mm (8,31 in) |
|
b |
255 mm (10,03 in) |
290 mm (11,41 in) |
290 mm (11,41 in) |
290 mm (11,41 in) |
388,5 mm (15,29 in) |
|
c |
193 mm (7,59 in) |
226 mm (8,90 in) |
226 mm (8,90 in) |
226 mm (8,90 in) |
266 mm (10,47 in) |
|
G |
35 mm (1,37 in) |
45 mm (1,77 in) |
45 mm (1,77 in) |
45 mm (1,77 in) |
70 mm (2,75 in) |
|
J |
166 mm (6,53 in) |
187 mm (7,36 in) |
187 mm (7,36 in) |
187 mm (7,36 in) |
242 mm (9,52 in) |
|
M |
226 mm (8,89 in) |
262 mm (10,31 in) |
262 mm (10,31 in) |
262 mm (10,31 in) |
349 mm (13,74 in) |
|
H |
145 mm (5,70 in) |
167 mm (6,57 in) |
167 mm (6,57 in) |
167 mm (6,57 in) |
192 mm (7,56 in) |
|
L |
64 mm (2,52 in) |
73 mm (2,87 in) |
73 mm (2,87 in) |
73 mm (2,87 in) |
99 mm (3,90 in) |
|
L1 |
67 mm (2,65 in) |
79 mm (3,11 in) |
79 mm (3,11 in) |
79 mm (3,11 in) |
107 mm (4,21 in) |
|
P |
35 mm (1,37 in) |
45 mm (1,77 in) |
45 mm (1,77 in) |
45 mm (1,77 in) |
70 mm (2,75 in) |
|
Q |
19 mm (0,74 in) |
25 mm (0,98 in) |
25 mm (0,98 in) |
25 mm (0,98 in) |
35,3 mm (1,38 in) |
|
S |
18 mm (0,70 in) |
30 mm (1,18 in) |
30 mm (1,18 in) |
30 mm (1,18 in) |
48 mm (1,88 in) |
|
Ø |
8,5 mm (0,33 in) |
10,6 mm (0,41 in) |
10,6 mm (0,41 in) |
10,6 mm (0,41 in) |
13 mm (0,51 in) |
|
NOTA: a’ es la dimensión
con 2 módulos de contactos auxiliares en ambos lados. a’
= a para LC1G630-800.
|
|||||
Distancias de separación
|
Etiquetas |
Definición |
Valor |
|
X1 |
Distancia de separación de arcos eléctricos con hasta 1000 V de tensión de funcionamiento. |
40 mm (1,60 in) |
|
X2 |
Distancia de separación eléctrica mínima según la tensión de funcionamiento en el interior de armarios metálicos y para la instalación adyacente de contactores. |
5 mm (0,19 in) |
Contactores de cuatro polos avanzados
|
Etiquetas |
LC1G1154-2254 |
LC1G2654-3304 |
LC1G4004 |
LC1G5004 |
LC1G6304-8004 |
|---|---|---|---|---|---|
|
a |
143 mm (5,62 in) |
185 mm (7,28 in) |
185 mm (7,28 in) |
185 mm (7,28 in) |
281 mm (11,06 in) |
|
a’ |
163 mm (6,41 in) |
205 mm (8,07 in) |
205 mm (8,07 in) |
205 mm (8,07 in) |
281 mm (11,06 in) |
|
b |
255 mm (10,03 in) |
290 mm (11,41 in) |
290 mm (11,41 in) |
290 mm (11,41 in) |
388,5 mm (15,29 in) |
|
c |
193 mm (7,59 in) |
226 mm (8,90 in) |
226 mm (8,90 in) |
226 mm (8,90 in) |
266 mm (10,47 in) |
|
G |
35 mm (1,37 in) |
45 mm (1,77 in) |
45 mm (1,77 in) |
45 mm (1,77 in) |
70 mm (2,75 in) |
|
J |
166 mm (6,53 in) |
187 mm (7,36 in) |
187 mm (7,36 in) |
187 mm (7,36 in) |
242 mm (9,52 in) |
|
M |
226 mm (8,89 in) |
262 mm (10,31 in) |
262 mm (10,31 in) |
262 mm (10,31 in) |
349 mm (13,74 in) |
|
H |
145 mm (5,70 in) |
167 mm (6,57 in) |
167 mm (6,57 in) |
167 mm (6,57 in) |
192 mm (7,55 in) |
|
L |
64 mm (2,52 in) |
73 mm (2,87 in) |
73 mm (2,87 in) |
73 mm (2,87 in) |
99 mm (3,90 in) |
|
L1 |
67 mm (2,65 in) |
79 mm (3,11 in) |
79 mm (3,11 in) |
79 mm (3,11 in) |
107 mm (4,21 in) |
|
P |
35 mm (1,37 in) |
45 mm (1,77 in) |
45 mm (1,77 in) |
45 mm (1,77 in) |
70 mm (2,75 in) |
|
Q |
19 mm (0,74 in) |
25 mm (0,98 in) |
25 mm (0,98 in) |
25 mm (0,98 in) |
35,3 mm (1,38 in) |
|
S |
18 mm (0,70 in) |
30 mm (1,18 in) |
30 mm (1,18 in) |
30 mm (1,18 in) |
48 mm (1,88 in) |
|
Ø |
8,5 mm (0,33 in) |
10,6 mm (0,41 in) |
10,6 mm (0,41 in) |
10,6 mm (0,41 in) |
13 mm (0,51 in) |
|
NOTA: a’ es la dimensión con 2 módulos de contactos auxiliares
en ambos lados. a’ = a para LC1G630-800.
|
|||||
Distancias de separación
|
Etiquetas |
Definición |
Valor |
|
X1 |
Distancia de separación de arcos eléctricos con hasta 1000 V de tensión de funcionamiento. |
40 mm (1,60 in) |
|
X2 |
Distancia de separación eléctrica mínima según la tensión de funcionamiento en el interior de armarios metálicos y para la instalación adyacente de contactores. |
5 mm (0,19 in) |
Tres polos estándar Contactores
|
Etiquetas |
LC1G115-225 |
LC1G265-330 |
LC1G400 |
LC1G500 |
LC1G630-800 |
|---|---|---|---|---|---|
|
a |
108 mm (4,25 in) |
140 mm (5,51 in) |
140 mm (5,51 in) |
140 mm (5,51 in) |
210 mm (8,26 in) |
|
a’ |
128 mm (5,03 in) |
160 mm (6,29 in) |
160 mm (6,29 in) |
160 mm (6,29 in) |
210 mm (8,26 in) |
|
b |
193 mm (7,60 in) |
225 mm (8,85 in) |
225 mm (8,85 in) |
225 mm (8,85 in) |
284 mm (12,75 in) |
|
c |
193 mm (7,59 in) |
226 mm (8,90 in) |
226 mm (8,90 in) |
226 mm (8,90 in) |
266 mm (10,47 in) |
|
G |
35 mm (1,37 in) |
45 mm (1,77 in) |
45 mm (1,77 in) |
45 mm (1,77 in) |
70 mm (2,75 in) |
|
J |
166 mm (6,53 in) |
187 mm (7,36 in) |
187 mm (7,36 in) |
187 mm (7,36 in) |
242 mm (9,52 in) |
|
M |
164 mm (6,45 in) |
197 mm (7,75 in) |
197 mm (7,75 in) |
197 mm (7,75 in) |
244 mm (9,60 in) |
|
H |
139 mm (5,47 in) |
162 mm (6,38 in) |
162 mm (6,38 in) |
162 mm (6,38 in) |
187 mm (7,36 in) |
|
L |
67 mm (2,65 in) |
79 mm (3,11 in) |
79 mm (3,11 in) |
79 mm (3,11 in) |
107 mm (4,21 in) |
|
L1 |
70 mm (2,75 in) |
82 mm (3,22 in) |
83 mm (3,26 in) |
84 mm (3,30 in) |
113 mm (4,45 in) |
|
P |
35 mm (1,37 in) |
45 mm (1,77 in) |
45 mm (1,77 in) |
45 mm (1,77 in) |
70 mm (2,75 in) |
|
Q |
19 mm (0,74 in) |
25 mm (0,98 in) |
25 mm (0,98 in) |
25 mm (0,98 in) |
35,3 mm (1,38 in) |
|
S |
18 mm (0,70 in) |
30 mm (1,18 in) |
30 mm (1,18 in) |
30 mm (1,18 in) |
48 mm (1,88 in) |
|
Ø |
8,5 mm (0,33 in) |
10,6 mm (0,41 in) |
10,6 mm (0,41 in) |
10,6 mm (0,41 in) |
13 mm (0,51 in) |
|
NOTA: a’ es la dimensión con 2 módulos de contactos auxiliares
en ambos lados. a’ = a para LC1G630-800.
|
|||||
Distancias de separación
|
Etiquetas |
Definición |
Valor |
|
X1 |
Distancia de separación de arcos eléctricos con hasta 1000 V de tensión de funcionamiento. |
40 mm (1,60 in) |
|
X2 |
Distancia de separación eléctrica mínima según la tensión de funcionamiento en el interior de armarios metálicos y para la instalación adyacente de contactores. |
5 mm (0,19 in) |
Contactores de cuatro polos estándar
|
Etiquetas |
LC1G1154-2254 |
LC1G2654-3304 |
LC1G4004 |
LC1G5004 |
LC1G6304-8004 |
|---|---|---|---|---|---|
|
a |
143 mm (5,62 in) |
185 mm (7,28 in) |
185 mm (7,28 in) |
185 mm (7,28 in) |
281 mm (11,06 in) |
|
a’ |
163 mm (6,41 in) |
205 mm (8,07 in) |
205 mm (8,07 in) |
205 mm (8,07 in) |
281 mm (11,06 in) |
|
b |
193 mm (7,60 in) |
225 mm (8,85 in) |
225 mm (8,85 in) |
225 mm (8,85 in) |
284 mm (12,75 in) |
|
c |
193 mm (7,59 in) |
226 mm (8,90 in) |
226 mm (8,90 in) |
226 mm (8,90 in) |
266 mm (10,47 in) |
|
G |
35 mm (1,37 in) |
45 mm (1,77 in) |
45 mm (1,77 in) |
45 mm (1,77 in) |
70 mm (2,75 in) |
|
J |
166 mm (6,53 in) |
187 mm (7,36 in) |
187 mm (7,36 in) |
187 mm (7,36 in) |
242 mm (9,52 in) |
|
M |
164 mm (6,45 in) |
197 mm (7,75 in) |
197 mm (7,75 in) |
197 mm (7,75 in) |
244 mm (9,60 in) |
|
H |
139 mm (5,47 in) |
162 mm (6,38 in) |
162 mm (6,38 in) |
162 mm (6,38 in) |
187 mm (7,36 in) |
|
L |
67 mm (2,65 in) |
79 mm (3,11 in) |
79 mm (3,11 in) |
79 mm (3,11 in) |
107 mm (4,21 in) |
|
L1 |
70 mm (2,75 in) |
82 mm (3,22 in) |
83 mm (3,26 in) |
84 mm (3,30 in) |
113 mm (4,45 in) |
|
P |
35 mm (1,37 in) |
45 mm (1,77 in) |
45 mm (1,77 in) |
45 mm (1,77 in) |
70 mm (2,75 in) |
|
Q |
19 mm (0,74 in) |
25 mm (0,98 in) |
25 mm (0,98 in) |
25 mm (0,98 in) |
35,3 mm (1,38 in) |
|
S |
18 mm (0,70 in) |
30 mm (1,18 in) |
30 mm (1,18 in) |
30 mm (1,18 in) |
48 mm (1,88 in) |
|
Ø |
8,5 mm (0,33 in) |
10,6 mm (0,41 in) |
10,6 mm (0,41 in) |
10,6 mm (0,41 in) |
13 mm (0,51 in) |
|
NOTA: a’ es la dimensión con 2 módulos de contactos auxiliares
en ambos lados. a’ = a para LC1G630-800.
|
|||||
Distancias de separación
|
Etiquetas |
Definición |
Valor |
|
X1 |
Distancia de separación de arcos eléctricos con hasta 1000 V de tensión de funcionamiento. |
40 mm (1,60 in) |
|
X2 |
Distancia de separación eléctrica mínima según la tensión de funcionamiento en el interior de armarios metálicos y para la instalación adyacente de contactores. |
5 mm (0,19 in) |
Relés de sobrecarga
|
Etiquetas |
LR9G115-LR9G225 |
LR9G500 |
LR9G630 |
|---|---|---|---|
|
a |
106 mm (4,17 in) |
140 mm (5,51 in) |
210 mm (8,29 in) |
|
b |
109 mm (4,29 in) |
116 mm (4,56 in) |
149 mm (5,83 in) |
|
c |
126 mm (4,96 in) |
139 mm (5,48 in) |
186 mm (7,32 in) |
|
G1 |
70 mm (2,75 in) |
119 mm (4,69 in) |
186 mm (7,32 in) |
|
G2 |
35 mm (1,37 in) |
45 mm (1,77 in) |
70 mm (2,75 in) |
|
J |
80 mm (3,15 in) |
68 mm (2,67 in) |
86 mm (3,38 in) |
|
M |
78 mm (3,1 in) |
83 mm (3,28 in) |
100 mm (3,93 in) |
|
H |
52 mm (2,06 in) |
47 mm (1,88 in) |
47 mm (1,88 in) |
|
L |
66 mm (2,61 in) |
79 mm (3,11 in) |
107 mm (4,21 in) |
|
P |
35 mm (1,37 in) |
45 mm (1,77 in) |
70 mm (2,75 in) |
|
Q |
18 mm (0,7 in) |
25 mm (0,98 in) |
35 mm (1,37 in) |
|
S1 |
11,5 mm (0,45 in) |
22,5 mm (0,88 in) |
22,5 mm (0,88 in) |
|
S2 |
17,5 mm (0,68 in) |
30,5 mm (1,20 in) |
50 mm (1,96 in) |
|
Ø1 |
8,3 mm (0,32 in) |
10,6 mm (0,41 in) |
13 mm (0,51 in) |
|
Ø 2 |
9 mm (0,35 in) |
10,6 mm (0,41 in) |
13 mm (0,51 in) |
|
Ø 3 |
5,3 mm (0,19 in) |
5,3 mm (0,19 in) |
8,5 mm (0,33 in) |