Características de los polos de LC1G265-500
|
Características de los polos |
LC1G265 |
LC1G330 |
LC1G400 |
LC1G500 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Número de polos |
3 o 4 |
3 o 4 |
3 o 4 |
3 o 4 |
|
|
Corriente de funcionamiento nominal (le)(≤ 440 V) |
3P: En AC-3, ≤ 55 °C (131 °F) |
265 A |
330 A |
400 A |
500 A |
|
3P: En AC-3e, ≤ 60 °C (140 °F) |
255 A |
294 A |
391 A |
437 A |
|
|
3P/4P: En AC-1, ≤ 40 °C (104 °F) |
385 A |
440 A |
550 A |
700 A |
|
|
Tensión nominal de funcionamiento (Ue) |
Hasta 1000 V |
||||
|
Límites de funcionamiento de frecuencia con desclasificación |
16 2/3 - 400 Hz Póngase en contacto con el equipo de asistencia técnica si su aplicación tiene una frecuencia distinta de 50-60 Hz. |
||||
|
Corriente térmica convencional (Ith)≤ 40 °C (104 °F) |
385 A |
440 A |
550 A |
700 A |
|
|
Capacidad nominal de conexión |
I rms conforme a IEC 60947-4-1 |
Corriente de conexión: 10 x I en AC-3 o 12 x I en AC-4 Corriente de conexión: 13 x I en CA-3e |
|||
|
Capacidad nominal de corte |
I rms conforme a IEC 60947-4-1 |
Corriente de conexión y corte: 8 x I en AC-3 o 10 x I en AC-4 Corriente de conexión y corte: 8,5 x I en CA-3e |
|||
|
Corriente
máxima permitida. |
Durante 10 s |
2200 A |
2650 A |
3600 A |
4000 A |
|
Durante 30 s |
1230 A |
1800 A |
2400 A |
2800 A |
|
|
Durante 1 min |
950 A |
1300 A |
1700 A |
2200 A |
|
|
Durante 3 min |
620 A |
900 A |
1200 A |
1500 A |
|
|
Durante 10 min |
480 A |
750 A |
1000 A |
1200 A |
|
|
Protección frente a cortocircuitos mediante fusibles |
Fusibles para aplicación de motor tipo aM- Ue ≤ 440 V |
315 A |
400 A |
500 A |
500 A |
|
Fusibles para aplicación de motor tipo aM- Ue ≤ 690V |
250 A |
250 A |
315 A |
400 A |
|
|
Fusibles para aplicaciones generales tipo gG- Ue ≤ 690 V |
400 A |
500 A |
630 A |
800 A |
|
|
Impedancia promedio por polo a lth y 50 Hz |
0,144 mΏ |
0,144 mΏ |
0,1 mΏ |
0,08 mΏ |
|