Características del polo LC1G630-800
|
Características de los polos |
LC1G630 |
LC1G800 |
|
|---|---|---|---|
|
Número de polos |
3 o 4 |
3 o 4 |
|
|
Corriente de funcionamiento nominal (le)(≤ 440 V) |
3P: En AC-3, ≤ 55 °C (131 °F) |
630 A |
800 A |
|
3P: En AC-3e, ≤ 60 °C (140 °F) |
355 A |
375 A |
|
|
3P/4P: En AC-1, ≤ 40 °C (104 °F) |
1050 A |
1050 A |
|
|
Tensión nominal de funcionamiento (Ue) |
Hasta 1000 V |
||
|
Límites de funcionamiento de frecuencia con desclasificación |
16 2/3 - 400 Hz Póngase en contacto con el equipo de asistencia técnica si su aplicación tiene una frecuencia distinta de 50-60 Hz. |
||
|
Corriente térmica convencional (Ith)≤ 40 °C (104 °F) |
1050 A |
1050 A |
|
|
Capacidad nominal de conexión |
I rms conforme a IEC 60947-4-1 |
Corriente de conexión: 10 x I en AC-3 o 12 x I en AC-4 Corriente de conexión: 13 x I en CA-3e |
|
|
Capacidad nominal de corte |
I rms conforme a IEC 60947-4-1 |
Corriente de conexión y corte: 8 x I en AC-3 o 10 x I en AC-4 Corriente de conexión y corte: 8,5 x I en CA-3e |
|
|
Corriente
máxima permitida. |
Durante 10 s |
5050 A |
5500 A |
|
Durante 30 s |
4400 A |
4600 A |
|
|
Durante 1 min |
3400 A |
3600 A |
|
|
Durante 3 min |
2200 A |
2600 A |
|
|
Durante 10 min |
1600 A |
1700 A |
|
|
Protección frente a cortocircuitos mediante fusibles |
Fusibles para aplicación de motor tipo aM- Ue ≤ 440 V |
630 A |
800 A |
|
Fusibles para aplicación de motor tipo aM- Ue ≤ 690V |
500 A |
630 A |
|
|
Fusibles para aplicaciones generales tipo gG- Ue ≤ 690 V |
1250 A |
1250 A |
|
|
Impedancia promedio por polo a lth y 50 Hz |
0,065 mΏ |
0,065 mΏ |
|