Equipo necesario
Se deberá disponer de equipo adecuado, por ejemplo montacargas, grúas o varillas y rodillos de tubo, al manejar los CCM. Pesos de envío aproximados del CCM enumera los pesos de envío aproximados de las secciones equipadas con unidades típicas. Si necesita más información sobre el peso exacto de los envíos para su configuración particular, póngase en contacto con el grupo de asistencia técnica del CCM llamando al 800634-2003.
Pesos de envío aproximados del CCM
Tipo de gabinete | Profundidad | Una sección | Dos secciones | Tres secciones | |
---|---|---|---|---|---|
1, 1A, 12 | 381 mm (15 pulg) |
272 kg (600 lb) |
544 kg (1 200 lb) |
816 kg (1 800 lb) |
|
3R en los que no puede entrar una persona | 381 mm (15 pulg) (676 mm/26,6 pulg en total) |
408 kg (900 lb) |
816 kg (1 800 lb) |
1 225 kg (2 700 lb) |
|
1, 1A, 12 | 508 mm (20 pulg) |
340 kg (750 lb) |
680 kg (1 500 lb) |
1021 kg (2 250 lb) |
|
3R sin ingreso | 508 mm (20 pulg) (803 mm/31,6 pulg en total) |
476 kg (1 050 lb) |
953 kg (2 100 lb) |
1 429 kg (3 150 lb) |
|
Variador de velocidad de 18 impulsos | 1 270 mm de ancho (50 pulg) | 508 mm (20 pulg) |
N/A | 956 kg (2 107 lb) |
N/A |
1 651 mm de ancho (65 pulg) | 1 277 kg (2 816 lb) |