Acceso de sujeción antisísmica para ArcBlok con cámara de cables de alimentación inferior, con aislamiento del lado de la línea
La cubierta frontal y el conjunto del panel posterior de cada cámara de cables de alimentación inferior ArcBlok se pueden quitar para permitir el acceso a los puntos de sujeción antisísmicos. Consulte Cubierta delantera y panel trasero de la cámara de cablesy Ubicaciones de sujeción antisísmica tipo 1, tipo 1 con juntas, tipo 1 resistente a rociadores y tipo 12.
-
Retire y guarde las tuercas Keps de 3/8-16 que aseguran la cubierta delantera de la cámara de cables.
-
Retire la cubierta delantera de la cámara de cables.
-
Retire y conserve las tuercas Keps de 3/8-16 que sujetan el panel trasero de la cámara de cables.
-
Retire el panel trasero del interior de la cámara de cables.
-
Instale el hardware antisísmico.
-
Vuelva a colocar el panel trasero y la cubierta delantera usando las tuercas Keps de 3/8- 16 que guardó en los pasos 1 y 3.
Dimensiones de la sección de 381 mm (15 pulg)
|
Dimensiones de la sección de 508 mm (20 pulg)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTA: Las dimensiones mostradas son ubicaciones
de sujeción dentro de las secciones individuales del CCM. Consulte
los dibujos de fábrica incluidos para determinar las ubicaciones
de anclaje apropiadas para la plataforma del equipo.
|