Sujeción de estructuras a la pared: Peligro sísmico* Ubicaciones designadas
Cuando se especifique o se requiera para la aplicación (todas las áreas de riesgo sísmico con Ss superior a 2,67 g), cada sección debe estar apuntalada lateralmente en la parte superior (arriostramiento proporcionado por otros) y conectada a la ruta de carga del sistema de construcción según los detalles suministrados por el ingeniero registrado. Consulte el código de construcción internacional actual o la norma NFPA 5000 para obtener los valores específicos de Ss para la ubicación.
![]() |
---|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o
arco eléctrico
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones
graves.
|
Retire las provisiones de levantamiento y sujete cada sección al sistema de restricción lateral utilizando los mismos puntos de unión utilizados para sujetar las provisiones de levantamiento. Reutilice los tornillos [3/8 (0,375 pulg) por 7/8 (0,875 pulg) de largo de rosca n.º 16] y la roldana de seguridad (0,094 pulg de grosor) suministrados con el ángulo de elevación o los herrajes suministrados por terceros, según corresponda. Preste especial atención a las limitaciones de profundidad de penetración del tornillo por debajo de la superficie de la placa superior. Los tornillos no deben penetrar la placa superior del gabinete más de 13 mm (0,5 pulg).