Matériel nécessaire
Un matériel adéquat, tel qu'un chariot élévateur, une grue ou des tiges et tuyaux, doit être disponible pour manipuler les CCM. Poids approximatif à l’expédition des CCM indique le poids approximatif à l’expédition des sections équipées d’unités typiques. En cas de besoin de poids d’expédition plus exacts pour une configuration particulière, prière de contacter le groupe d’assistance technique du CCM au 800634-2003.
Poids approximatif à l’expédition des CCM
Type d’armoire | Profondeur | Une section | Deux sections | Trois sections | |
---|---|---|---|---|---|
1, 1A, 12 | 381 mm (15 po) |
272 kg (600 lb) |
544 kg (1200 lb) |
816 kg (1800 lb) |
|
Armoire dans laquelle on ne peut pas entrer 3R | 381 mm (15 po ) (676 mm / 26,6 po hors-tout) |
408 kg (900 lb) |
816 kg (1800 lb) |
1225 kg (2700 lb) |
|
1, 1A, 12 | 508 mm (20 po) |
340 kg (750 lb) |
680 kg (1500 lb) |
1021 kg (2250 lb) |
|
Armoire dans laquelle on ne peut pas entrer 3R | 20 po (508 mm) (803 mm / 31,6 po hors-tout) |
476 kg (1050 lb) |
953 kg (2100 lb) |
1429 kg (3150 lb) |
|
Variateur à 18 impulsions | Largeur de 1270 mm (50 po) | 508 mm (20 po) |
N/A | 956 kg (2107 lb) |
N/A |
Largeur de 1651 mm (65 po) | 1277 kg (2816 lb) |