80459-641-01, Rév. 09

Fixation des structures au mur – Emplacements à risque sismique—* Emplacements désignés

Lorsque cela est spécifié ou requis pour l’application (toutes zones à risque sismique avec Ss dépassant 2,67 g), chaque section doit être fixée latéralement à sa partie supérieure (fixations non fournies) et raccordée à l’ossature du système de l’immeuble selon le détail fourni par l’ingénieur en charge du projet. Se reporter au code de construction international (International Building Code) en vigueur ou à NFPA 5000 pour les valeurs de Ss propres à votre emplacement.

DANGER
Risque d’électrocution, d’explosion ou d’éclair d’arc
  • Coupez toute alimentation de cet appareil avant d'installer une fixation latérale.
  • Les boulons ne doivent pas dépasser le dessous de la plaque supérieure de plus de 13 mm (0,50 po).
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

Retirer la cornière de levage et attacher chaque section au système d'entraves latérales en se servant des mêmes points d'attache utilisés pour fixer la cornière de levage. Réutiliser les boulons [3/8 (9,5 mm) par 7/8 (22,22 mm) de long, 16 filets par po] et rondelles de sûreté (2,4 mm d’épaisseur) fournis avec la cornière de levage ou la quincaillerie fournie par d’autres fournisseurs selon ce qui convient. Apporter une attention particulière à la limitation de la profondeur à laquelle le boulon peut dépasser sous la surface de la plaque supérieure. Les boulons ne doivent pas dépasser la plaque supérieure de l'armoire de plus de 13 mm (0,50 po).

REMARQUE: Sur les CCM avec protection contre les défauts d’arc, ne pas obstruer les trappes de toit avec des composants d'entrave latéraux.

Emplacements des points d’attache de la fixation latérale supérieure

REMARQUE: Les dimensions indiquées sont destinées à situer les emplacements des entretoises latérales supérieures des sections de CCM individuelles. Consulter les plans fournis par l'usine pour déterminer les emplacements d'ancrage adéquats du système de support des entretoises latérales supérieures.

Dimensions de section de 381 mm (15 po)

Lettre Largeur de la section Dimension
A N/A 133 mm (5,25 po)
B N/A 381 mm (15,00 po)
C

508 mm (20,00 po)

467 mm (18,40 po)

635 mm (25,00 po)

594 mm (23,40 po)

762 mm (30,00 po)

721 mm (28,40 po)

889 mm (35,00 po)

848 mm (33,40 po)
D N/A 20 mm (0,80 po)

N/A = Non applicable

Dimensions de section de 508 mm (20 po)

Lettre Largeur de la section Dimension

A (cornière de levage simple)

N/A 260 mm (10,25 po)

A (deux cornières de levage)

N/A

48 mm (1,91 po)

B N/A 508 mm (20,00 po)
C

508 mm (20,00 po)

467 mm (18,40 po)

635 mm (25,00 po)

594 mm (23,40 po)

762 mm (30,00 po)

721 mm (28,40 po)

889 mm (35,00 po)

848 mm (33,40 po)
D N/A 20 mm (0,80 po)

N/A = Non applicable

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?