80459-641-01, Rév. 09

Accès aux points d’ancrage sismique pour ArcBlok avec compartiment de câbles d’isolation côté ligne à acheminement par le bas

Le couvercle avant et l’assemblage de panneau arrière de chaque compartiment de câbles d’isolation à acheminement par le bas ArcBlok peuvent être retirés pour permettre l’accès aux points d’ancrage sismique. Voir les sections Couvercle avant et panneau arrière du compartiment de câbles et  Emplacements des points d’ancrage sismiques de type 1, de type 1 avec joint d’étanchéité, de type 1 résistant aux gicleurs et de type 12.

  1. Retirer et conserver les écrous Keps 3/8-16 de fixation du couvercle avant du compartiment de câbles.

  2. Retirer le couvercle avant du compartiment de câbles.

  3. Retirer et conserver les écrous Keps 3/8-16 de fixation du panneau arrière du compartiment de câbles.

  4. Retirer le panneau arrière de l’intérieur du compartiment de câbles.

  5. Installer la quincaillerie sismique.

  6. Réinstaller le panneau arrière et le couvercle avant à l’aide des écrous Keps 3/8-16 conservés aux étapes 1 et 3.

Couvercle avant et panneau arrière du compartiment de câbles

Emplacements des points d’ancrage sismiques de type 1, de type 1 avec joint d’étanchéité, de type 1 résistant aux gicleurs et de type 12

Dimensions de section de 381 mm (15 po)

Lettre Largeur de la section Dimension
A N/A 127 mm (5,00 po)
B N/A 381 mm (15,00 po)
C

508 mm (20 po)

254 mm (10,00 po)

635 mm (25,00 po)

381 mm (15,00 po)

762 mm (30,00 po)

508 mm (20 po)

889 mm (35,00 po)

635 mm (25,00 po)
D N/A 253 mm (9,98 po)
E N/A 64 mm (2,50 po)

N/A = Non applicable

Dimensions de section de 508 mm (20 po)

Lettre Largeur de la section Dimension
A N/A 127 mm (5,00 po)
B N/A 508 mm (20,00 po)
C

508 mm (20 po)

254 mm (10,00 po)

635 mm (25,00 po)

381 mm (15,00 po)

762 mm (30,00 po)

508 mm (20 po)

889 mm (35,00 po)

635 mm (25,00 po)

1118 mm (44,00 po)

864 mm (34,00 po)

D N/A 380 mm (14,98 po)
E N/A 64 mm (2,50 po)
F

1118 mm (44,00 po)

432 mm (17,00 po)

N/A = Non applicable

REMARQUE: Les dimensions indiquées concernent les emplacements des points d'ancrage de sections de CCM individuelles. Consulter les plans fournis par l'usine pour déterminer des points d'ancrage adéquats du bloc de montage du matériel.

Emplacements des points d’ancrage sismiques pour les sections de CCM avec variateur ca à 18 impulsions

A Emplacements d’ancrage de la structure (typiquement 6)

Emplacements des points d’ancrage sismiques type 3R

Dimensions de section de 381 mm (15 po)

Lettre Largeur de la section Dimension
A N/A 127 mm (5,00 po)
B N/A 381 mm (15,00 po)
C

508 mm (20 po)

254 mm (10,00 po)

635 mm (25,00 po)

381 mm (15,00 po)

762 mm (30,00 po)

508 mm (20 po)

889 mm (35,00 po)

635 mm (25,00 po)
D N/A 253 mm (9,98 po)
E N/A 295 mm (11,60 po)
F N/A

318 mm (12,50 po)

G N/A

127 mm (5,00 po)

H N/A

91 mm (3,60 po)

N/A = Non applicable

Dimensions de section de 508 mm (20 po)

Lettre Largeur de la section Dimension
A N/A 127 mm (5,00 po)
B N/A 508 mm (20,00 po)
C

508 mm (20 po)

254 mm (10,00 po)

635 mm (25,00 po)

381 mm (15,00 po)

762 mm (30,00 po)

508 mm (20 po)

889 mm (35,00 po)

635 mm (25,00 po)
D N/A 380 mm (14,98 po)
E N/A 295 mm (11,60 po)
F N/A 318 mm (12,50 po)
G N/A

127 mm (5,00 po)

H N/A

91 mm (3,60 po)

N/A = Non applicable

REMARQUE: Les dimensions indiquées concernent les emplacements des points d'ancrage de sections de CCM individuelles. Consulter les plans fournis par l'usine pour déterminer des points d'ancrage adéquats du bloc de montage du matériel.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?