MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Objetos de grupo

N.º

Nombre

Función del objeto

Longitud

Comportamiento

Tipo de datos

244

Pantalla 1

Función 1

Valor de temperatura ext.

2 bytes

Envía, recibe, actualiza

9.001 temperatura

244

Pantalla 1

Función 1

Valor de humedad

2 bytes

Envía, recibe, actualiza

9.007 humedad

244

Pantalla 1

Función 1

Valor PM2.5

2 bytes

Envía, recibe, actualiza

7.001 impulso

Concentración 9.030 (μg/m3)

244

Pantalla 1

Función 1

Valor PM10

2 bytes

Envía, recibe, actualiza

7.001 impulso

Concentración 9.030 (μg/m3)

244

Pantalla 1

Función 1

Valor COV

2 bytes

Envía, recibe, actualiza

7.001 impulso

Concentración 9.030 (μg/m3)

244

Pantalla 1

Función 1

Valor CO2

2 bytes

Envía, recibe, actualiza

7.001 impulso

9.008 partes/millón (ppm)

244

Pantalla 1

Función 1

Valor de luminosidad

2 bytes

Envía, recibe, actualiza

9.004 lux (lux)

7.013 luminosidad (lux)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?