MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Reglas de ajuste para la regulación diferencial

Los grandes aumentos del sistema (p. ej., salida elevada de la calefacción, curvas características de válvulas con gran pendiente) se regulan mediante rangos proporcionales amplios.

Los sistemas de calefacción lentos (p. ej., calefacción del suelo), se regulan mediante períodos de restablecimiento de alto nivel.

Adaptación mediante parámetro regulación

Si no se logran resultados satisfactorios de regulación mediante la elección de un determinado sistema de calefacción o refrigeración, puede afinar la adaptación mediante los parámetros de regulación.

Rango proporcional reducido

Gran exceso de las modificaciones del valor nominal (también oscilación constante en determinadas circunstancias), ajuste rápido con respecto al valor de ajuste.

Rango proporcional amplio

No hay exceso (o apenas lo hay), aunque sí un ajuste lento.

No hay tiempo de restablecimiento

Corrección rápida de las desviaciones de la regulación (condiciones ambiente), peligro de oscilación continua.

Tiempo de restablecimiento largo

Corrección lenta de las desviaciones de la regulación.

Condiciones marco para el ajuste del ciclo de tiempo

  • Para valores pequeños, la frecuencia de conmutación y la carga del bus son mayores.

  • Para valores grandes, se producen fluctuaciones de temperatura en la habitación.

  • Ciclo de tiempo corto para sistemas de calefacción rápidos (p. ej., calefacción eléctrica)

  • Ciclo de tiempo largo para sistemas de calefacción lentos (p. ej., calefacción del suelo por agua caliente)

Ejemplos

Calefacción por radiador de agua caliente con accionamientos de válvula motorizados

Propiedades

Parámetro

Ajustes

Solo calefacción

Tipo de controlador

Calefacción

Salida de valor de control

Regulación diferencial constante

Adaptación del controlador al sistema de calefacción

Calentador de agua (5 K/150 minutos)

Enviar valor de control con cambio mediante

4 %

Enviar valor de control cíclicamente

10 minutos

Refrigeración de techo con accionamientos de válvulas motorizados

Propiedades

Parámetro

Ajustes

Solo aire acondicionado

Tipo de controlador

Refrigeración

Salida de valor de control

Regulación diferencial constante;

Adaptación del controlador al sistema de refrigeración

Adaptación mediante parámetro regulación

Rango proporcional de refrigeración

Aprox. 30 °C (dependiendo de la aplicación)

Tiempo de restablecimiento de refrigeración

Aprox. 240 min. (dependiendo de la aplicación)

Enviar valor de control con cambio mediante

4 %

Enviar valor de control cíclicamente

10 minutos

Calefacción por radiador eléctrico conmutada

Propiedades

Parámetro

Ajustes

Solo calefacción

Tipo de controlador

Calefacción

Salida de valor de control

Regulación diferencial conmutada

Adaptación del controlador al sistema de calefacción

Calefacción eléctrica (4 K/100 min.)

Enviar valor de control con cambio mediante

4 %

Enviar valor de control cíclicamente

10 min.

Aire acondicionado con sistema de convector de aire de 4 tubos (2 circuitos) (p. ej., accionamientos de válvula conmutados)

Propiedades

Parámetro

Ajustes

Calefacción o refrigeración adecuadas, con conexión automática

Tipo de controlador

Calefacción y refrigeración

Salida de valor de control – calefacción

P. ej., regulación diferencial conmutada

Adaptación del controlador al sistema de calefacción

Unidad de división (4 K/90 min.)

Salida de valor de control – refrigeración

P. ej., regulación diferencial conmutada

Adaptación del controlador al sistema de refrigeración

Calefacción eléctrica (4 K/100 min.)

P. ej., conmutación automática entre calefacción y refrigeración

Conmutación entre calefacción y refrigeración

Automática mediante controlador

Limitación de temperatura utilizando la instalación de sombreo

Propiedades

Parámetro

Ajustes

Solo aire acondicionado

Tipo de controlador

Refrigeración

Salida de valor de control – calefacción

Regulación a dos posiciones puntos conmutada

Histéresis

Grande (p. ej. 10 °C)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?