디지털 I/O 모듈 사양
디지털 I/O 모듈 입력 사양
|
채널 |
입력 |
|---|---|
|
정격 전원공급장치 |
24 Vdc |
|
입력 유형 |
유형 1(IEC/EN/UL/CSA 61131-2) |
|
정격 입력 전압 |
24 Vdc |
|
케이블 길이, 최대 |
30m(98ft) |
디지털 I/O 모듈 출력 사양
|
채널 |
입력 |
|---|---|
|
정격 출력 전압 |
24 Vdc |
|
정격 출력 전류 |
0.5 A, 저항 |
|
케이블 길이, 최대 |
30m(98ft) |