Especificações do módulo de E/S digital
Especificações de entrada do módulo de E/S digital
Canal |
Entradas |
---|---|
Alimentação de energia nominal |
24 VCC |
Tipo de entrada |
Tipo 1 (IEC/EN/UL/CSA 61131-2) |
Tensão de entrada nominal |
24 VCC |
Extensão do cabo, máximo |
30 m (98 pés) |
Especificações de saída do módulo de E/S digital
Canal |
Entradas |
---|---|
Tensão de saída nominal |
24 VCC |
Corrente de saída nominal |
0,5 A, resistivo |
Extensão do cabo, máximo |
30 m (98 pés) |