Elenco degli avatar TeSys
Avatar TeSys
Nome |
Icona |
Descrizione |
---|---|---|
Sistema avatar |
![]() |
Un avatar obbligatorio che abilita un singolo punto di comunicazione a TeSys island . |
Dispositivo |
||
Contattore |
![]() |
Per creare o interrompere una linea elettrica in un circuito elettrico |
Contattore: SIL Stop, categoria cablaggio 1/2* |
![]() |
Per creare o interrompere l'alimentazione di linea in un circuito elettrico con categoria stop 0 o 1* per la categoria cablaggio 1 e 2. |
Contattore: SIL Stop, categoria cablaggio 3/4* |
![]() |
Per creare o interrompere l'alimentazione di linea in un circuito elettrico con categoria stop 0 o 1 o categoria cablaggio 3 e 4. |
I/O digitali |
![]() |
Per fornire il controllo di 2 uscite digitali e lo stato di 4 ingressi digitali |
I/O analogici |
![]() |
Per fornire il controllo di 1 uscita digitale e lo stato di 2 ingressi digitali |
Carico |
||
Interfaccia di alimentazione senza I/O (misura) |
![]() |
Per monitorare la corrente fornita a un dispositivo esterno, come un relè a stato solido, un soft starter o un variatore |
Interfaccia di alimentazione con I/O (controllo) |
![]() |
Per monitorare la corrente e controllare un dispositivo esterno, come un relè a stato solido, un soft starter o un variatore |
Motore a un senso di marcia |
![]() |
Per gestire* un motore a un senso di marcia |
Motore a un senso di marcia: |
![]() |
Per gestire un motore a un senso di marcia con categoria stop 0 o 1 per la categoria cablaggio 1 e 2. |
Motore a un senso di marcia: |
![]() |
Per gestire un motore a un senso di marcia con categoria stop 0 o 1 o categoria cablaggio 3 e 4. |
Motore a due sensi di marcia |
![]() |
Per gestire un motore a due sensi di marcia (avanti e indietro) |
Motore a due sensi di marcia: |
![]() |
Per gestire un motore a due sensi di marcia (avanti e indietro) con categoria stop 0 o 1 per la categoria cablaggio 1 e 2 |
Motore a due sensi di marcia: |
![]() |
Per gestire un motore a due sensi di marcia (avanti e indietro) con categoria stop 0 o 1 o categoria cablaggio 3 e 4 |
Motore YD a un senso di marcia |
![]() |
Per gestire un motore stella/triangolo (wye/delta) a un senso di marcia |
Motore YD a due sensi di marcia |
![]() |
Per gestire un motore stella/triangolo (wye/delta) a due sensi di marcia (avanti e indietro) |
Motore a due velocità |
![]() |
Per gestire un motore a due velocità e un motore a due velocità con opzione Dahlander |
Motore a due velocità: |
![]() |
Per gestire un motore a due velocità con categoria stop 0 o 1 per la categoria cablaggio 1 e 2. |
Motore a due velocità: |
![]() |
Per gestire un motore a due velocità con categoria stop 0 o 1 o categoria cablaggio 3 e 4 |
Motore a due velocità e a due sensi di marcia |
![]() |
Per gestire un motore a due velocità e a due sensi di marcia (avanti e indietro) |
Motore a due velocità e due sensi di marcia: |
![]() |
Per gestire un motore a due sensi di marcia (avanti e indietro) con categoria stop 0 o 1 per la categoria cablaggio 1 e 2 |
Motore a due velocità e due sensi di marcia: |
![]() |
Per gestire un motore a due sensi di marcia (avanti e indietro) con categoria stop 0 o 1 per la categoria cablaggio 3 e 4. |
Resistenza |
![]() |
Per gestire un carico resistivo |
Alimentazione |
![]() |
Per gestire un'alimentazione |
Trasformatore |
![]() |
Per gestire un trasformatore |
Applicazione |
||
Pompa |
![]() |
Per gestire una pompa |
Trasportatore a un senso di marcia |
![]() |
Per gestire un trasportatore a un senso di marcia |
Trasportatore a un senso di marcia: |
![]() |
Per gestire un trasportatore a un senso di marcia con categoria stop 0 o 1 per la categoria cablaggio 1 e 2 |
Trasportatore a due sensi di marcia |
![]() |
Per gestire un trasportatore a due sensi di marcia (avanti e indietro) |
Trasportatore
a due sensi di marcia: |
![]() |
Per gestire un trasportatore a due sensi di marcia (avanti e indietro) con categoria stop 0 o 1 per la categoria cablaggio 1 e 2 |