Sostituzione del modulo
Questa sezione contiene le istruzioni per la sostituzione di tutti i moduli di TeSys™ island a eccezione del bus coupler:
-
starter e starter SIL*
-
interfacce di potenza
-
moduli interfaccia SIL
-
moduli interfaccia di tensione
-
moduli I/O digitali
-
moduli I/O analogici
PERICOLO |
|---|
|
Rischio di elettrocuzione, esplosione o archi elettrici
Scollegare l'apparecchiatura da tutti i circuiti
di alimentazione prima di eseguire qualsiasi intervento su di essa
o all'interno di essa.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
-
Disconnettere ogni tipo di alimentazione dall'isola.
-
Rimuovere il modulo esistente dalla guida DIN.
NOTA: Nel sostituire gli starter a due velocità, a due sensi di marcia o Y/D, rimuovere anche lo starter adiacente. Quindi, rimuovere tutti gli accessori utilizzati per collegare gli starter, in modo da riutilizzare tali accessori per installare il modulo sostitutivo. -
Installare il modulo sostitutivo in base alle istruzioni riportate nella Guida all'installazione di TeSys island:
-
Installazione di starter standard e starter SIL
-
Installazione di interfacce di potenza sulla guida DIN
-
Installazione di moduli I/O e moduli di interfaccia sulla guida DIN
NOTA: Quando si sostituiscono gli starter a due velocità, a due sensi di marcia o Y/D, installare eventuali accessori per collegare lo starter sostitutivo allo starter adiacente prima di installare i moduli sulla guida DIN. -
-
Applicare un'alimentazione da 24 V CC all'isola.
NOTA: Al momento, non applicare l'alimentazione di rete. -
Utilizzare la modalità test per verificare che il dispositivo funzioni correttamente.
-
Applicare l'alimentazione di rete all'isola lanciando il processo di avvio. Attendere che i LED diventino verdi, aspetto che indica l'ingresso dell'isola nella fase operativa. Il processo di avvio richiede circa due minuti.
PERICOLO