Protezione termica
Valori impostazioni di protezione termica
| Nome impostazione | Intervallo di valore | Valore predefinito | Incremento |
|
Ir (FLA) |
|
|
0,01 |
|
Ir (FLA) 2 |
|
|
0,01 |
| Classe sganci sovraccarico termico |
5–30 |
10 |
- |
| Soglia di reimpostazione sovraccarico termico |
10–95% |
85% |
1 |
| Livello allarmi sovraccarico termico |
10–100% |
85% |
1 |
| Ritardo sgancio surriscaldamento motore |
0–10 s |
5 s |
0,1 |
| Livello sganci surriscaldamento motore |
0–200 °C |
0 °C |
1 |
| Soglia reimpostazione surriscaldamento motore |
0–200 °C |
0 °C |
1 |
| Soglia allarmi surriscaldamento motore |
0–200 °C |
0 °C |
1 |
| Sensore di temperatura surriscaldamento motore |
|
PT 100 |
- |