DOCA0270IT-01

Protezione carico

Valori impostazioni di protezione carico

Nome impostazione Intervallo valore Valore predefinito Incremento
Ritardo sgancio blocco 1-30 s 5 s 1
Livello sganci inceppamento 100-800% 200% 1
Livello allarmi inceppamento 100-800% 200% 1
Livello sganci sottocorrente 30-100% 50% 1
Ritardo sgancio sottocorrente 1-200 s 1 s 1
Livello allarmi sottocorrente 30-100% 70% 1
Ritardo sgancio avvio lungo 1-200 s 10 s 1
Livello sgancio avvio lungo 100-800% 100% 1
Timeout blocco ciclo rapido 1-9999 s 300 s 1
Timeout blocco riavvio rapido 1-9999 s 300 s 1
Livello sganci sovracorrente 30-800% 200% 1
Ritardo sgancio sovracorrente 1-250 s 10 s 1
Livello allarmi sovracorrente 100-1000% 180% 1
Ritardo sgancio stallo 1-30 s 5 s 1
Livello sgancio stallo 50-1000% 250% 1
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?