Accoppiamento degli starter
La presente sezione illustra la modalità di accoppiamento degli starter adiacenti con gli accessori per l'uso negli avatar a due sensi di marcia, a doppia velocità e a stella-triangolo. Fare riferimento alla distinta base e alla topologia di TeSys island per determinare quali starter richiedono l'installazione di accessori. Vedere anche Composizione dell'avatar. Accoppiare gli starter con gli accessori prima di installarli sulla guida DIN.
Gli accessori vengono forniti come kit oppure possono essere ordinati singolarmente. I kit e i relativi componenti sono descritti nelle tabelle seguenti.
Kit di assemblaggio LAD9R1 per starter 9-38 A (dimensioni 1 e 2)
Componenti del kit |
Descrizione |
Kit di assemblaggio LAD9R1 |
---|---|---|
LAD9V5 |
Collegamento parallelo tra due starter |
Per le istruzioni di installazione, consultare Installazione del kit LAD9R1 (starter 9-38 A). |
LAD9V6 |
Collegamento inverso tra due starter |
|
LAD9V2 |
Interblocco meccanico con graffa di montaggio |
Kit di assemblaggio LAD9R3 per starter 40-65 A (dimensione 3)
Componenti del kit |
Descrizione |
Kit di assemblaggio LAD9R3 |
---|---|---|
LA9D65A6 |
Collegamento parallelo tra due starter |
Per le istruzioni di installazione, consultare Installazione del kit LAD9R3 (starter 40-65 A). |
LA9D65A69 |
Collegamento inverso tra due starter |
|
LAD4CM |
Interblocco meccanico |
Barre di accoppiamento per avatar Y/D
Codice di riferimento |
Descrizione |
Barre di accoppiamento |
---|---|---|
LAD9P3 |
Barra di accoppiamento/collegamento parallelo
3P per starter 9–38 A (dimensioni 1 e 2). |
Per le istruzioni di installazione, consultare Installazione della barra di accoppiamento LAD9P3 (starter 9-38 A in avatar Y/D). |
LAD9SD3S |
Barra di accoppiamento/collegamento parallelo
3P per starter 40-65 A (dimensione 3) ed etichetta di avvertimento
separata. |
Per le istruzioni di installazione, consultare Installazione della barra di accoppiamento LAD9SD3S (starter 40-65 A in avatar Y/D). |