80459-641-01, Rév. 09

Fixation des structures au sol – Emplacements à risque sismique—* Emplacements désignés

Chaque section doit être ancrée en suivant les détails fournis par l’ingénieur responsable du projet, à l’ossature du système structural de l’immeuble. Pour les emplacements de montage au sol, voir Emplacements des points d’ancrage sismiques de type 1, de type 1 avec joint d’étanchéité, de type 1 résistant aux gicleurs et de type 12 ou Emplacements des points d’ancrage sismiques pour les sections de CCM avec variateur ca à 18 impulsions. Utiliser des boulons de 13 mm (0,50 po) ou 19 mm (0,75 po) de qualité 5 ou supérieure et des rondelles Belleville. Serrer les boulons à la valeur de couple de serrage spécifiée par le fabricant du système d’ancrage.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?