80459-641-01, Rév. 09

Supports de modernisation et capuchons d’extrémité

Suivre les directives applicables ci-dessous pour installer les supports de modernisation dans les CCM de 381 mm (15 po) ou 508 mm (20 po) de profondeur. Le support de modernisation supérieur doit être au niveau du profilé latéral. Faire glisser les passe-fils noirs vers l'arrière du CCM.

REMARQUE:
  • Même si les trous sont présents pour effectuer un montage direct du capuchon d'extrémité sur les profilés latéraux, utiliser le support de modernisation supérieur sur les CCM de 508 mm (20 po) de profondeur.

  • Avant de serrer les vis, éloigner le support de vous de sorte que le trou arrière du support soit correctement aligné avec le trou du profilé latéral.

Support de modernisation des CCM de 381 mm (15 po) de profondeur

Support de modernisation des CCM de 508 mm (20 po) de profondeur

Suivre les points ci-après pour installer les capuchons d’extrémité (Mise en place des capuchons d’extrémité).

  1. River un capuchon d'extrémité en place sur le support de modernisation ou le profilé latéral, sur le côté droit ou la gauche de la structure.

  2. Insérer une extrémité du guide supérieur dans le capuchon d'extrémité attaché.

  3. Placer l'autre capuchon d'extrémité sur l'extrémité opposée du guide et faire glisser le guide supérieur en place.

  4. River le deuxième capuchon d'extrémité au support de modernisation.

Mise en place des capuchons d’extrémité

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?