Programmation à distance du Motor Logic Plus
La programmation à distance peut être utilisée pour la programmation d'un point de consigne et à des fins d'acquisition de données. Suivre les étapes ci-dessous pour configurer à distance la surcharge Motor Logic Plus. (Voir Codes de ligne de commande pour une description des codes de ligne de commande référencés dans les procédures.)
-
Arrêter le relais de surcharge en envoyant le code « 02H » au registre de commande (C6H).
-
Si la programmation en réseau n'a pas été activée, envoyer le code « 05H » au registre de commande.
-
Programmer le paramètre approprié. Voir Descriptions des adresses de Motor Logic Plus (lecture seulement, tous les registres sont à mots de 16 bits) pour obtenir la liste des registres avec une liste de paramètres. Pour obtenir des informations plus détaillées, consulter les directives d’utilisation Schneider Electric 30072-013-102_. Voir Registres de lecture seulement et Registres de lecture/écriture pour déterminer l’emplacement et l’adressage des paramètres dans la liste des registres de Motor Logic Plus.
-
Redémarrer le relais de surcharge en utilisant le code « 01H ».
Codes de ligne de commande
Code | Commande |
---|---|
01H | Démarrage/ réinitialisation |
02H | Arrêt |
03H | Verrouillage de l'afficheur |
04H | Déverrouillage de l'afficheur |
05H | Activation de la programmation du réseau |
06H | Désactivation de la programmation du réseau |
07H | Activation de la fonction de chien de garde réseau* |
08H | Désactivation de la fonction de chien de garde réseau* |
Descriptions des adresses de Motor Logic Plus (lecture seulement, tous les registres sont à mots de 16 bits)
Adresse | Code | Description | Remarques | |
---|---|---|---|---|
Mémoire vive | Relatif* | |||
A0 | 1A0 | VOLTAV | Moyenne de tension L–L | V~ |
A2 | 1A1 | IAVE | Moyenne de courant brut | A (x100, x10, x1), mult. par facteur d'échelle |
A4 | 1A2 | VUB | Déséquilibre de tension | 0 à 100 % |
A6 | 1A3 | IUB | Déséquilibre de courant | 0 à 100 % |
A8 | 1A4 | PFANGLE | Angle du facteur de puissance | Degrés |
AA | 1A5 | CAPTY | Capacité thermique restante | 0 à 100 % |
CA | 1A6 | GFC | Courant de défaut à la terre | A (x100, x10, x1), mult. par facteur d'échelle |
AE | 1A7 | ERCODE/TRIPRN | Événement en temps réel (RTE) et indicateur de déclenchement (TI) | RTE à 8 bits codé en quartets; TI codé en 8 bits |
B0 | 1A8 | FH | Historique des événements | Ordre des événements : 4ème, 3ème, 2ème, dernier |
B2 | 1A9 | PID | Année de fabrication/modèle et échelle | Année à 8 bits; identification à 8 bits et échelle |
B4 | 1AA | VA-C | Tension de ligne A–C | V~ |
B6 | 1AB | VB-C | Tension de ligne B–C | V~ |
B8 | 1AC | VA-B | Tension de ligne A–B | V~ |
BA | 1AD | IC | Phase de courant brute C | A (x100, x10, x1), mult. par facteur d'échelle |
BC | 1AE | IB | Phase de courant brute B | A (x100, x10, x1), mult. par facteur d'échelle |
BE | 1AF | IA | Phase de courant brute A | A (x100, x10, x1), mult. par facteur d'échelle |
C0 | 1Bo | RD1 | Retard au redémarrage restant RD1 | |
C2 | 1B1 | RD2 | Retard au redémarrage restant RD2 | |
C4 | 1B2 | RD3 | Retard au redémarrage restant RD3 | |
C6 | 1B3 | COMLINE | Code de ligne de commande (adresse C6H) | voir Tableau 12 (écriture seule) |
C8 | 1B4 | Scale | Paramètre d’échelle PowerLogic (lecture seule) | 0, 1, 2; mot signé de 16 bits (complément à 2, lecture seulement) |
AC | 1B5 | LV | Seuil de sous-tension | 170 V~ à HV (modèle 600 V~; 450 V~ a HV) |
CC | 1B6 | HV | Seuil de surtension | LV à 528 V~ (modèle 600 V~; LV à 660 V~) |
CE | 1B7 | VUB | Seuil de déséquilibre de tension | 2 à 15 %, ou 999 (à l'arrêt) |
D0 | 1B8 | MULT | Rapport des spires effectives | Selon le modèle |
D2 | 1B9 | OC | Seuil de surintensité | Gamme de courant du RSCT |
D4 | 1BA | UC | Seuil de sous-intensité | 0,5 x OC min à OC max, à l’arrêt |
D6 | 1BB | CUB | Seuil de déséquilibre de courant | 2 à 25 %, ou 999 (à l'arrêt) |
D8 | 1BC | TC | Classe du déclenchement par surintensité | 5, J5, 10, J10,
15, J15, 20, J20, 30, J30 (J = protection anti-blocage activée) |
DA | 1BD | RD1 | Temporisateur de cycle rapide | 2 à 500 s |
CC | 1BE | RD2 | Retard de redémarrage RD2 | 2 à 500 minutes |
DE | 1BF | RD3 | Retard de redémarrage RD3 | 2 à 500 minutes |
E0 | 1C0 | #RU | Redémarrages après UC | 0, 1, 2, 3, 4, A |
E2 | 1C1 | #RF | Nombre de redémarrages | 0, 1, oc1, 2, oc2,
3, oc3, 4, oc4, A, ocA (0 = manuel, A = continu, oc = redémarrage automatique après expiration du RD2) |
E4 | 1C2 | UCTD | Retard de déclench. de sous-intensité | 2 à 60 s |
E6 | 1C3 | GF | Seuil de courant de défaut à la terre | 0,15 × OC min à 0,2 × OC max, à l’arrêt |
E8 | 1C4 | ADDR | Adresse esclave RS-485 | 01 à 99 |
Registres de lecture seulement
Adresse RAM | Adresse relative* | Code | Description | Remarques | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A0 | 1A0 | VOLTAV | Tension moyenne L–L | Volts | ||
A2 | 1A1 | IAVE | Moyenne de courant brut | A (x100, x10, x1), mult. par facteur d'échelle | ||
A4 | 1A2 | VUB* | Déséquilibre de tension | 0 à 100 % | ||
A6 | 1A3 | IUB* | Déséquilibre de courant | 0 à 100 % | ||
A8 | 1A4 | PFANGLE* | Angle du facteur de puissance | Degrés | ||
AA | 1A5 | CAPTY* | Capacité thermique restante | 0 à 100 % | ||
CA | 1A6 | GFC* | Courant de défaut à la terre | A (x100, x10, x1), mult. par facteur d'échelle | ||
AE | 1A7 | ERCODE/TRIPRN | Messages de bits en temps réel et indicateur de déclenchement | Nº de bit | TRIPRN | ERCODE |
0 | Verrouillage des événements | Sous-tension | ||||
1 | Arrêt à distance | Surtension | ||||
2 | Événement du contacteur | Déséquilibre de tension | ||||
3 | Sous-intensité | Sous-intensité | ||||
4 | Surintensité | Inversion de phase | ||||
5 | Défaut de mise à la terre | Déséquilibre de courant | ||||
6 | Déséquilibre de courant | Tension monophasée > 25 % | ||||
7 | Courant monophasé > déséquilibre de 50 % | Courant monophasé > 50 % | ||||
B0 | 1A8 | FH* | Historique à 4 événements NIBBLE_CODED (codés en quartets) | L’historique à quatre événements
est basé sur le schéma suivant : 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, où les bits 1 à 4 = dernier événement, les bits 5 à 8 = deuxième dernier événement, les bits 9 à 12 = troisième dernier événement et les bits 13 à 16 = quatrième dernier événement. Ces quatre bits indiquent une valeur hexadécimale qui correspond aux événements suivants : |
||
1 | Surtension | |||||
2 | Sous-tension | |||||
3 | N/A | |||||
4 | Mauvais fonctionnement du contacteur | |||||
5 | Inversion de phase | |||||
6 | Monophasé | |||||
7 | Défaut de mise à la terre | |||||
8 | Déséquilibre de courant | |||||
9 | Commande d'arrêt à distance | |||||
10 | Surintensité | |||||
11 | Sous-intensité | |||||
B2 | 1A9 | PID* | Année, mois de fabrication, type du produit/échelle | Année 8 bits, mois 4 bits, E/S 4 bits et échelle | ||
B4 | 1AA | VA-C | Tension de ligne A–C | Volts | ||
B6 | 1AB | VB-C | Tension de ligne B–C | Volts | ||
B8 | 1AC | VA-B | Tension de ligne A–B | Volts | ||
BA | 1AD | IC | Phase de courant brute C | A (x100, x10, x1), mult. par facteur d'échelle | ||
BC | 1AE | IB | Phase de courant brute B | A (x100, x10, x1), mult. par facteur d'échelle | ||
BE | 1AF | IA | Phase de courant brute A | A (x100, x10, x1), mult. par facteur d'échelle | ||
C0 | 1B0 | RD1* | Retard au redémarrage restant RD1 | Secondes | ||
C2 | 1B1 | RD2* | Retard au redémarrage restant RD2 | Secondes | ||
C4 | 1B2 | RD3* | Retard au redémarrage restant RD3 | Secondes |
Registres de lecture/écriture
Adresse RAM | Adresse relative | Code | Description | Gamme | Valeur par défaut | |
---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 1B3 | COM-LINE | Ligne de commande* | Activation de réinitialisation/marche/arrêt, du verrouillage de l'afficheur, de la configuration du réseau | Registre des commandes du Motor Logic Plus (C6 hex) | |
01H | Démarrage/ réinitialisation | |||||
02H | Arrêt | |||||
03H | Verrouillage de l'afficheur | |||||
04H | Déverrouillage de l'afficheur | |||||
05H | Activation de la programmation du réseau | |||||
06H | Désactivation de la programmation du réseau | |||||
C8 | 1B4 | Scale | Paramètre d’échelle PowerLogic | 0, 1, 1–2; mot signé de 16 bits (complément à 2, lecture seulement) | Selon le modèle | |
AC | 1B5 | LV | Seuil de basse tension | 170 V (450 V)* - Réglage HV | 435 | |
CC | 1B6 | HV | Seuil de surtension | Réglage LV – 528 V (660 V)* | 500 | |
CE | 1B7 | VUB | Seuil de déséquilibre de tension | 2 à 15 % ou 999 % | 5 % | |
D0 | 1B8 | MULT | TC/Rapport des spires effectives | 1 ou 10 à 200 | 1 | |
D2 | 1B9 | OC | Seuil de surintensité | Gamme de courant de surcharge | Val. nom. min. | |
D4 | 1BA | UC | Seuil de sous-intensité | 0,5 x OC min à OC max, à l’arrêt | 0,8 x OC min. | |
D6 | 1BB | CUB | Seuil de déséquilibre de courant | 2 à 25 % ou 999 % | 6 % | |
D8 | 1BC | TC | Classe du déclenchement par surintensité | 5, J5, 10, J10, 15, J15, 20, J20, 30,
J30 (J = protection anti-blocage activée) |
5 | Valeur décimale 5 |
J5 | Valeur décimale 133 | |||||
10 | Valeur décimale 10 | |||||
J10 | Valeur décimale 138 | |||||
15 | Valeur décimale 15 | |||||
J15 | Valeur décimale 143 | |||||
20 | Valeur décimale 20 | |||||
J20 | Valeur décimale 148 | |||||
30 | Valeur décimale 30 | |||||
J30 | Valeur décimale 158 | |||||
DA | 1BD | RD1 | Temporisateur de cycle rapide | 2 à 500 secondes | 10 | |
CC | 1BE | RD2 | Retard au démarrage, tous les événements sauf de sous-intensité | 2 à 500 minutes | 8 | |
DE | 1BF | RD3 | Retard au redémarrage après un défaut de sous-intensité | 2 à 500 minutes | 20 | |
E0 | 1C0 | #RU | Nombre de redémarrages après un défaut de sous-intensité | 0, 1, 2, 3, 4, A (automatique) | Valeurs de RU | |
8,1 | 0 à 4 en décimal | |||||
8,2 | A = 255 en décimal | |||||
E2 | 1C1 | #RF | Nombre de redémarrages, tous les événements sauf de sous-intensité | 0, 1, oc1, 2, oc2, 3, oc3, 4, oc4, A,
ocA (0 = manuel, A = continu, oc = redémarrage automatique après expiration du RD2) |
Valeurs RF | |
0 | Valeur décimale 1 | |||||
1 | Valeur décimale 2 | |||||
oc1 | Valeur décimale 3 | |||||
2 | Valeur décimale 4 | |||||
oc2 | Valeur décimale 5 | |||||
3 | Valeur décimale 6 | |||||
oc3 | Valeur décimale 7 | |||||
4 | Valeur décimale 8 | |||||
oc4 | Valeur décimale 9 | |||||
A | Valeur décimale 10 | |||||
ocA | Valeur décimale 11 | |||||
E4 | 1C2 | UCTD | Retard de déclench. de sous-intensité | 2 à 60 secondes | 5 | |
E6 | 1C3 | GF | Seuil de courant de défaut à la terre | (0,4) gamme de courant AOL ou arrêt (Off) | 0,15 x min. | |
E8 | 1C4 | ADDR | Adresse esclave RS-485 | 01 à 99 | 1 |