Spécifications des modules d’E/S analogiques
Spécifications d’entrée/sortie
Canal |
Entrées |
Sortie |
|
---|---|---|---|
Câble d’alimentation calibré |
24 VCC |
||
Résolution, maximum |
16 bits ou 15 bits + signe |
12 bits (4 096 points) |
|
Longueur du câble, maximum |
Câble blindé 30 m (98 ft) |
Type de signal : Entrées
Canal |
Entrées |
|||
---|---|---|---|---|
Type de signal |
Tension |
Courant |
Thermocouple |
Thermomètre à résistance RTD 3 fils |
Plage |
0-10 VCC |
0-20 mA |
Type K, J, R, S, B, E, T, N, C |
PT100, PT1000, NI100, NI1000 |
Type de signal : Sortie
Canal |
Sortie |
|
---|---|---|
Type de signal |
Tension |
Courant |
Plage |
0-10 VCC |
0-20 mA |