Raccordement des modules d’interface SIL
D’après la nomenclature et la topologie du TeSys island , déterminez la position des modules d’interface SIL* (SIM) dans le TeSys island . Le module SIM reçoit une alimentation de 24 V et se connecte également à un équipement SIL calibré externe, par le biais d’un connecteur à bornes à ressort fourni avec la carte SIM. Observez les recommandations suivantes pour terminer le raccordement de l’alimentation 24 V entre les modules d’interface SIL et l’équipement SIL calibré externe.
Brochage du bornier de module SIM
|
Numéro de broche |
Identification des bornes |
Signal |
|---|---|---|
|
1 |
13 |
ENTRÉE MIROIR |
|
2 |
K1 |
EN SIL 1 |
|
3 |
KC |
SIL COMMUN |
|
4 |
K2 |
EN SIL 2 |
|
5 |
14 |
SORTIE MIROIR |
-
Retirez le connecteur à bornes à ressort. Il est situé sur le haut du module, derrière la connexion du câble plat.
-
En vous reportant au tableau de raccordement de modules SIM, connectez l’alimentation 24 V simultanément en K1 et K2 sur le connecteur à bornes à ressort amovible, indépendamment de l’architecture de contrôle. Dans les applications avec W. Cat 1 et 2, les bornes K1 et K2 doivent être shuntées. Voir Câblage des accessoires pour les types et tailles de câble.
-
Réinsérez le connecteur à bornes à ressort dans le haut du module SIM.