Caractéristiques thermiques
Les tableaux suivants indiquent les valeurs de dissipation thermique maximale pour la planification de votre système de refroidissement pour TeSys island . Les valeurs supposent la tension de bus maximale, la tension côté site maximale et des courants de charge maximaux. Les valeurs types sont souvent plus faibles.
Valeurs de dissipation thermique maximale : Démarreurs et modules d’interface d’alimentation
|
Type de module |
Référence |
Dissipation thermique maximale @ AC3 |
Dissipation thermique maximale @ AC1 |
|---|---|---|---|
|
Démarreurs standard |
TPRST009 |
3.5 |
5.1 |
|
TPRST025 |
6.6 |
8.3 |
|
|
TPRST038 |
11.8 |
12.8 |
|
|
TPRST065 |
20.3 |
30.5 |
|
|
TPRST080 |
30.5 |
30.5 |
|
|
SIL* Démarreurs |
TPRSS009 |
3.5 |
5.1 |
|
TPRSS025 |
6.6 |
8.3 |
|
|
TPRSS038 |
11.8 |
12.8 |
|
|
TPRSS065 |
20.3 |
30.5 |
|
|
TPRSS080 |
30.5 |
30.5 |
|
|
Modules d’interface d’alimentation |
TPRPM009 |
0.6 |
1.3 |
|
TPRPM038 |
0.9 |
1.0 |
|
|
TPRPM080 |
2.3 |
2.3 |
Valeurs de dissipation thermique maximale : Coupleurs de bus, modules SIL, modules d’interface de tension modules d’E/S
|
Type de module |
Référence |
Dissipation thermique maximale |
|---|---|---|
|
Coupleur de bus |
TPRBCEIP |
5.00 |
|
TPRBCPFN |
5.00 |
|
|
TPRBCPFB |
5.00 |
|
|
Module d’interface SIL |
TPRSM001 |
1.25 |
|
Module d’interface de tension |
TPRVM001 |
0.20 |
|
Module d’E/S numériques |
TPRDG4X2 |
1.20 |
|
Module d’E/S analogiques |
TPRAN2X1 |
1.70 |