Couplage des démarreurs
Cette section explique comment joindre des démarreurs adjacents à des accessoires pour une utilisation dans des avatars à deux vitesses, deux directions et étoile-triangle (Y/D). Reportez-vous à la nomenclature et à la topologie du TeSys island pour déterminer quels démarreurs nécessitent l’installation d’accessoires. Voir également Composition des avatars. Joignez les démarreurs aux accessoires avant de les monter sur le rail DIN.
Les accessoires sont fournis sous forme de kits ou peuvent être commandés individuellement. Les kits et leurs pièces sont décrits dans les tableaux suivants.
Kit de montage LAD9R1 pour démarreurs 9-38 A (Tailles 1 et 2)
Composants du kit |
Description |
Kit de montage LAD9R1 |
---|---|---|
LAD9V5 |
Liaison parallèle entre deux démarreurs |
Pour les instructions d’installation, voir Installation du kit LAD9R1 (démarreurs 9-38 A). |
LAD9V6 |
Liaison inverse entre deux démarreurs |
|
LAD9V2 |
Verrouillage mécanique par agrafe de montage |
Kit de montage LAD9R3 pour démarreurs 40-65 A (Taille 3)
Composants du kit |
Description |
Kit de montage LAD9R3 |
---|---|---|
LA9D65A6 |
Liaison parallèle entre deux démarreurs |
Pour les instructions d’installation, voir Installation du kit LAD9R3 (démarreurs 40-65 A). |
LA9D65A69 |
Liaison inverse entre deux démarreurs |
|
LAD4CM |
Interverrouillage mécanique |
Blocs de court-circuit pour avatars étoile/triangle
Référence |
Description |
Blocs de court-circuit |
---|---|---|
LAD9P3 |
Liaison parallèle bloc de court-circuit
/ 3P pour démarreurs 9-38 A (Tailles 1 et 2). |
Pour les instructions d’installation, voir Installation du bloc de court-circuit LAD9P3 (Démarreurs 9-38 A en avatars étoile/triangle). |
LAD9SD3S |
Liaison parallèle bloc de court-circuit
/ 3P pour démarreurs 40-65 A (Taille 3) avec étiquette
d’avertissement séparée |
Pour les instructions d’installation, voir Installation du bloc de court-circuit LAD9SD3S (Démarreurs 40-65 A en avatars étoile/triangle). |