DOCA0270FR-01

Protection électrique

Valeurs des paramètres de protection électrique

Nom du réglage Plage de valeurs Valeur par défaut Incrément
Délai déclenchement courant de terre 0,1–1,0 s 1 s 0,1
Niveau déclenchement courant de terre

20 - 100 %* FLA

50 % 1
Niveau d’alarme de courant de terre

20 - 100 %* FLA

50% 1
Délai de déclenchement du déséquilibre de phase courant - Démarrage 2-20 s 2 s 0,1
Délai de déclenchement du déséquilibre de phase courant - Marche 2-20 s 5 s 0,1
Niveau Déclenchement Déséquilibre de Phase Courant 10 - 70 % 20% 1
Niveau d’Alarme de Déséquilibre de Phase Courant 10 - 70 % 10 % 1
Délai Déclenchement Perte de Phase Courant 0,1 - 30 s 3 s 0,1
Niveau Déclenchement Perte de Phase Courant 80 % 80 %
Séquence phase de courant
  • ABC
  • ACB
ABC
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?