Acoplamento de partidas
Esta seção descreve como acoplar partidas adjacentes com acessórios para uso em avatares tipo Y/D, com dois sentidos de rotação e duas velocidades. Consulte a lista de materiais (LdM) e a topologia da TeSys island para definir quais partidas exigem a instalação de acessórios. Consulte também Composição do avatar. Acople as partidas aos acessórios antes de montá-las no trilho DIN.
Os acessórios são disponibilizados em kits ou podem ser pedidos individualmente. Os kits e seus componentes são descritos nas tabelas a seguir.
Kit de montagem LAD9R1 para partidas de 9–38 A (tamanhos 1 e 2)
Componentes do kit |
Descrição |
Kit de montagem LAD9R1 |
---|---|---|
LAD9V5 |
Barramento superior para duas partidas |
Para obter instruções de instalação, consulte Como instalar o kit LAD9R1 (partidas de 9–38 A). |
LAD9V6 |
Barramento inferior para duas partidas |
|
LAD9V2 |
Intertravamento mecânico com grampo de montagem |
Kit de montagem LAD9R3 para partidas de 40–65 A (tamanho 3)
Componentes do kit |
Descrição |
Kit de montagem LAD9R3 |
---|---|---|
LA9D65A6 |
Barramento superior para duas partidas |
Para obter instruções de instalação, consulte Como instalar o kit LAD9R3 (partidas de 40-65 A). |
LA9D65A69 |
Barramento inferior para duas partidas |
|
LAD4CM |
Intertravamento mecânico |
Pontes de curto-circuito para avatares tipo Y/D
Número de referência |
Descrição |
Pontes de curto-circuito |
---|---|---|
LAD9P3 |
Ponte de curto-circuito/barramento 3P para
partidas de 9–38 A (tamanhos 1 e 2). |
Para obter instruções de instalação, consulte Como instalar a ponte de curto-circuito LAD9P3 (partidas de 9–38 A em avatares tipo Y/D). |
LAD9SD3S |
Ponte de curto-circuito/barramento 3P para
partidas de 40–65 A (tamanho 3) e etiqueta de aviso avulsa. |
Para obter instruções de instalação, consulte Como instalar a ponte de curto-circuito LAD9SD3S (partidas de 40–65 A em avatares tipo Y/D). |