DOCA0270DE-01

Technische Daten

TeSys island -Spezifikationen

Breite Bis zu 112,5 cm
Module Bis zu 20 Module, ohne den Buskoppler und die Spannungsschnittstellenmodule
Nur PROFIBUS-Feldbus: Größenbeschränkung für zyklische Daten Maximale Größe von 240 Byte möglich
Steuerspannungsaufnahme pro System Max. 3 A oder 72 W
Maximaler Laststrom pro Starter Max. 80 A, 37 kW (50 PS)
Interne Datenaktualisierungszeit 10 ms
Montage DIN-Schiene aus Metall, horizontal oder vertikal
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?