Standardstarter
Standardstarter bieten Lastüberwachung, elektrische Schutzfunktionen und Thermoschutzfunktionen sowie Digital-Asset-Management.
Die Starter bieten die folgenden Hauptfunktionen:
-
Ein-/Aus-Leistungsüberwachung (dreiphasig oder einphasig)
-
Messung der elektrischen Daten zur Last
-
Energieüberwachung, wenn ein Spannungsschnittstellenmodul im TeSys island installiert ist
-
Funktionale Tests und Simulation
-
Ereignisprotokollierung und -zähler
Für eine einzige TeSys avatar-Funktion sind gegebenenfalls mehrere Starter erforderlich. Zum Beispiel verfügt ein Avatar für einen Motor mit zwei Richtungen über zwei Standardstarter.
Die Standardstarter sind folgendermaßen verbunden:
-
Vorgeschaltet mit einem Leistungsschalter
-
Nachgeschaltet mit der Last (dreiphasig oder einphasig)
Die Starter kommunizieren mit dem Buskoppler, senden Betriebsdaten und empfangen Befehle.
Standardstarter-Nennwerte
|
Leistungsnennwerte |
Stromstärke |
Bestellnummer |
|
|---|---|---|---|
|
kW |
PS |
||
|
4 |
5 |
0,18–9 |
TPRST009 |
|
11 |
15 |
0,5–25 |
TPRST025 |
|
18,5 |
20 |
0,76–38 |
TPRST038 |
|
30 |
40 |
3,25–65 |
TPRST065 |
|
37 |
40 |
4–80 |
TPRST080 |