Last-Avatars
Standard-Last-avatars (nicht-SIL*) enthalten Folgendes:
-
Standard-Startermodule
-
Mindestens ein Digital-E/A-Modul für PV-Schalter und lokale Steuerungseingänge
-
Mindestens ein Analog-E-/A-Modul für PV-Eingänge und die Überwachung der Motortemperatur (sofern aktiviert)
-
Die konfigurierbare Steuerungslogik ist für den Avatar aktiviert, wenn der Avatar-Parameter „Lokale Steuerung aktiviert“ während der Erstellungsphase auf „Ja“ eingestellt wird.
Die Last-avatars , die eine konfigurierbare Steuerungslogik enthalten, sind folgende:
-
Motor – Eine Richtung
-
Motor – Zwei Richtungen
-
Motor Y/D – Eine Richtung
-
Motor Y/D – Zwei Richtungen
-
Motor – Zwei Geschwindigkeiten
-
Motor – Zwei Geschwindigkeiten/Zwei Richtungen
-
Motor – Eine Richtung – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 1/2
-
Motor – Eine Richtung – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 3/4
-
Motor – Zwei Richtungen – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 1/2
-
Motor – Zwei Richtungen – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 3/4
-
Motor – Zwei Geschwindigkeiten – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 1/2
-
Motor – Zwei Geschwindigkeiten – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 3/4
-
Motor – Zwei Geschwindigkeiten/Zwei Richtungen – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 1/2
-
Motor – Zwei Geschwindigkeiten/Zwei Richtungen – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 3/4
-
Widerstand
-
Spannungsversorgung
-
Transformator
-
Leistungsschnittstelle mit E/A