Device Configuration
The table lists the device configuration for the Modbus TCP/IP and EtherNet/IP communication.
|
Modbus TCP/IP Address (Register) |
EtherNet/IP Address |
RW |
X | Unit |
Type |
Range | Default value |
Svd |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1117 (4376) |
85 : 01 : 01 |
RW |
1 |
– |
UINT16 | 1–15 |
8 |
Y | LTMTCT/LTMTCTV Sensor Module Type |
|
0x1118 (4377) |
85 : 01 : 02 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reserved |
|
0x1119 (4378) |
85 : 01 : 01 |
RW |
1 |
– |
UINT16 | 0–8 |
0 |
Y | LTMT Expansion Module 1 Type |
|
0x111B (4380) |
85 : 01 : 01 |
RW |
1 |
– |
UINT16 | 0–8 |
0 |
Y | LTMT Expansion Module 2 Type |
|
0x111D (4382) |
85 : 01 : 02 |
RW |
1 |
– |
UINT16 | 0–8 |
0 |
Y | LTMT Expansion Module 3 Type |
|
0x111F (4384) |
85 : 01 : 04 |
RW |
1 |
– |
UINT16 | 0–8 |
0 |
Y | LTMT Expansion Module 4 Type |
|
0x1121 (4386) |
85 : 01 : 06 |
RW |
1 |
– |
UINT16 | 0–8 |
0 |
Y | LTMT Expansion Module 5 Type |
|
0x1123 (4388) |
85 : 01 : 08 |
RW |
1 |
– |
UINT16 | 0–2 |
0 |
Y |
LTMT main unit temperature sensor type*:
|
|
0x1124 (4389–4393) |
85 : 01 : 09– 85 : 01 : 0A– 85 : 01 : 0B– 85 : 01 : 0C– 85 : 01 : 0D |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reserved |