Thermal Overload Protection
The table lists the thermal overload protection for the Modbus TCP/IP and EtherNet/IP communication.
|
Modbus TCP/IP Address (Register) |
EtherNet/IP Address |
RW |
X |
Unit |
Type |
Range |
Default value |
Svd |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0DAC (3501) |
83 : 01 : 01 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
|
3 |
Y |
Function setting |
|
0x0DAD (3502) |
83 : 01 : 02 |
RW |
0.01 |
– |
UINT16 |
100–150 |
115 |
Y |
Service factor |
|
0x0DAE (3503) |
83 : 01 : 03 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
5–40 |
10 |
Y |
Trip class |
|
0x0DAF (3504) |
83 : 01 : 04 |
RW |
1 |
%TM* |
UINT16 |
80–100 |
80 |
Y |
Alarm level |
|
0x0DB0 (3505) |
83 : 01 : 05 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
|
8 |
Y |
Reset mode |
|
0x0DB1 (3506) |
83 : 01 : 06 |
RW |
1 |
%TM* |
UINT16 |
30–95 |
90 |
Y |
Thermal reset level |
|
0x0DB2 (3507) |
83 : 01 : 07 |
RW |
1 |
%TM* |
UINT16 |
5–100 |
90 |
Y |
Start inhibit level |
|
0x0DB3 (3508) |
83 : 01 : 08 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
Y |
Cool down function |
|
0x0DB4 (3509) |
83 : 01 : 09 |
RW |
0.1 |
s |
UINT16 |
0–60000 |
0 |
Y |
Cool down time |
|
0x0DB5 (3510) |
83 : 01 : 0A |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
Y |
Pause function |
|
0x0DB6 (3511) |
83 : 01 : 0B |
RW |
0.1 |
s |
UINT16 |
0–60000 |
0 |
Y |
Pause time |
|
0x0DB7 (3512) |
83 : 01 : 0C |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
Y |
Block function |
|
0x0DB8 (3513) |
83 : 01 : 0D |
RW |
1 |
%TM* |
UINT16 |
80–95 |
80 |
Y |
Block level |
|
0x0DB9 (3514) |
83 : 01 : 0E |
RW |
0.1 |
s |
UINT16 |
0–60000 |
0 |
Y |
Block time |
|
0x0DBA (3515) |
83 : 01 : 0F |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
Y |
Auxiliary fan |
|
0x0DBB (3516) |
83 : 01 : 10 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reserved |