Anzahl der Szenen
Ext. 1/2 Ausgang 1-8 -Schalter: Schalten |
Szeneneinstellungen |
||
Szeneneinstellungen |
Erforderliche Anzahl von Szenen |
1 (1 - 16) |
Mit der Szenenfunktion können Sie mehrere Kanäle in ein Szenensteuerelement einschließen. Für jeden Ausgangskanal sind bis zu 16 verschiedene Szenen verfügbar.
Jede der 16 Szenen kann wieder deaktiviert werden.
Ext. 1/2 Ausgang 1-8 -Schalter: Schalten |
Szeneneinstellungen |
||
Szeneneinstellungen |
Szene 1 (1-16) |
Deaktiviert Aktiviert |
|
Beschreibung Szene 1 |
|||
Adresse Szene 1 (0-63) Abhängig: Globale Einstellungen für Szenen |
Szenenadresse 0 - 63 |
||
Adresse Szene 1 (1-64) Abhängig: Globale Einstellungen für Szenen |
Szenenadresse 1 - 64 |
||
Szene 1 Schaltzustand |
Freigegeben Gedrückt |
Zur Verdeutlichung kann für jede Szene eine kurze Beschreibung gespeichert werden.
Jeder dieser Szenen kann eine von 64 möglichen Szenenadressen 0 bis 63 (entspricht den Telegrammwerten 0-63) oder 1 bis 64 (entspricht den Telegrammwerten 0-63) zugewiesen werden. Dies hängt von den globalen Einstellungen für Szenen ab.
Globale Einstellungen für Szenen
Sie können die Schaltzustände (gedrückt, freigegeben) als Szenenwerte für jeden Ausgangskanal speichern.