MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Rollladensteuerung Antriebszeit

Laufzeit Antrieb

Ext. 1/2

Ausgang 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

- Rollladen

Express-Einstellungen für Rollladen

 

Rollladensteuerung

   

Gleiche Zeit für Auf- und Abwärtsbewegung verwenden

Ja

   

Laufzeit: Auf/Ab (5 s...99:59,9 min)

02:00,0

   

Pausenzeit vor der Umkehrung (2 bis 255, Einheit = 100 ms)

5

Ext. 1/2

Ausgang 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

- Rollladen

Express-Einstellungen für Rollladen

 

Rollladensteuerung

   

Gleiche Zeit für Auf- und Abwärtsbewegung verwenden

Nein

     
   

Laufzeit: Aufwärts (5 s...99:59,9 min)

02:00,0

   

Laufzeit: Abwärts (5 s...99:59,9 min)

02:00,0

   

Pausenzeit vor der Umkehrung (2 bis 255, Einheit = 100 ms)

5

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?