Express-Einstellungen für Jalousie/Rollladen
Auf der Registerkarte Express-Einstellungen für Jalousie/Rollladen können Sie Grundeinstellungen festlegen und andere Funktionen aktivieren bzw. deaktivieren.
Zur Steuerung von Jalousien/Rollläden können Sie die Kanalfunktion des Geräts auf die Betriebsart Jalousie oder Rollladen einstellen. Jetzt werden immer zwei Ausgänge in einem einzigen Jalousien-/Rollladenkanal zusammengefasst. Installieren Sie die Antriebe gemäß der Installationsanleitung.
Die Betriebsart wird für jeden Ausgang auf der Registerkarte Definieren von Kanalfunktionen ausgewählt:
Kanalfunktion für Erweiterung 1 / Erweiterung 2 Ausgang 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8 |
Jalousie |
||
Ext. 1/2 Ausgang 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8 Jalousie |
Express-Einstellungen für Jalousie |
... |
Kanalfunktion für Erweiterung 1 / Erweiterung 2 Ausgang 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8 |
Rollladen |
||
Ext. 1/2 Ausgang 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8 Rollladen |
Express-Einstellungen für Rollladen |
... |
Installieren Sie die Antriebe gemäß der Installationsanleitung. Achten Sie beim Anschließen des Motors auf die richtige Drehrichtung für die Bewegung nach oben/unten.
Es gibt viele verschiedene Jalousievarianten für den Innen- und Außeneinsatz. Der Kanal ermöglicht die Steuerung eines Jalousie-/Rollladenmotors mit max. 1000 VA. Es kann nur ein Motor pro Kanal angeschlossen werden. Der Motor muss über einen Endlagenschalter verfügen.