Considerações térmicas
As tabelas a seguir listam os valores máximos de dissipação térmica para o projeto do sistema de refrigeração do TeSys island . Os valores supõem a tensão máxima do barramento, a tensão máxima no lado do campo e as correntes máximas de carga. Valores típicos são geralmente menores.
Valores máximos de dissipação térmica: Partidas e módulos de interface de potência
Tipo de módulo |
Número de referência |
Dissipação térmica
máxima em AC3 |
Dissipação térmica máxima em AC1 |
---|---|---|---|
Partidas convencionais |
TPRST009 |
3,5 |
5,1 |
TPRST025 |
6,6 |
8,3 |
|
TPRST038 |
11,8 |
12,8 |
|
TPRST065 |
20,3 |
30,5 |
|
TPRST080 |
30,5 |
30,5 |
|
SIL* Partidas |
TPRSS009 |
3,5 |
5,1 |
TPRSS025 |
6,6 |
8,3 |
|
TPRSS038 |
11,8 |
12,8 |
|
TPRSS065 |
20,3 |
30,5 |
|
TPRSS080 |
30,5 |
30,5 |
|
Módulos de interface de potência |
TPRPM009 |
0,6 |
1,3 |
TPRPM038 |
0,9 |
1,0 |
|
TPRPM080 |
2,3 |
2,3 |
Valores máximos de dissipação térmica: Interface de rede, módulo de interface SIL, módulo de interface de tensão e módulos de E/S
Tipo de módulo |
Número de referência |
Dissipação térmica máxima |
---|---|---|
Interface de rede |
TPRBCEIP |
5,00 |
TPRBCPFN |
5,00 |
|
TPRBCPFB |
5,00 |
|
Módulo de interface SIL |
TPRSM001 |
1,25 |
Módulo de interface de tensão |
TPRVM001 |
0,20 |
Módulo de E/S digital |
TPRDG4X2 |
1,20 |
Módulo de E/S analógico |
TPRAN2X1 |
1,70 |