Réglages express pour stores / volets roulants
Dans l’onglet Réglages express pour stores/volets roulants, vous pouvez définir des réglages de base et activer ou désactiver d’autres fonctions.
Pour commander les stores/volets roulants, vous pouvez régler la fonction de canal de l’appareil sur le mode de fonctionnement Store ou volet roulant. Maintenant, deux sorties seront toujours fusionnées dans un seul canal de store/volet roulant. Veuillez installer les entraînements conformément aux instructions d’installation.
Le mode de fonctionnement est sélectionné pour chaque sortie dans Définition des fonctions de canal :
|
Fonction canal pour extension 1 / extension 2 Sortie 1+2/3+4/5+6/7+8 |
Store |
||
|
Ext. 1/2 Sortie 1+2/3+4/5+6/7+8 Store |
Réglages express pour store |
... |
|
Fonction canal pour extension 1 / extension 2 Sortie 1+2/3+4/5+6/7+8 |
Volet roulant |
||
|
Ext. 1/2 Sortie 1+2/3+4/5+6/7+8 Volet roulant |
Réglages express pour volets roulants |
... |
Veuillez installer les entraînements conformément aux instructions d’installation. Lors de la connexion du moteur, notez le sens de rotation approprié pour le déplacement vers le haut/bas.
Il existe de nombreuses variantes de stores pour l’usage intérieur et extérieur. Le canal permet de commander un moteur de store/volet roulant avec max. 1 000 VA. Un seul moteur par canal peut être connecté. Le moteur doit avoir un interrupteur de fin de course.